Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Technologie analytique de process dans l'industrie pharmaceutique

Renforcez le contrôle des process dans la fabrication pharmaceutique et garantissez la qualité du produit fini

La technologie analytique de process (PAT) dans l'industrie pharmaceutique permet d'améliorer le contrôle des process et de la qualité

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Dans le contrôle de qualité hors ligne traditionnel, des échantillons sont prélevés à diverses étapes du process et transportés pour analyse dans un laboratoire qualité. L'obtention des résultats peut prendre plusieurs heures, ce qui entraîne des retards rendant impossible un contrôle des process basé sur les résultats. Dans le cadre d'une approche fondée sur la technologie PAT, le process de fabrication pharmaceutique et les instruments d'analyse, tels que les spectromètres, fournissent des résultats de mesure en ligne et en temps réel. Ces données en temps réel permettent d'améliorer à la fois le contrôle des process et la qualité des produits.

Chiffres clés

> 1500

Systèmes Kaiser Raman installés dans le monde

Un petit bioréacteur dans une usine pharmaceutique ©Endress+Hauser
Perspectives

Contrôle optimisé du process dans les bioréacteurs

Dans un bioréacteur, il est important de garder en permanence l'oxygène dissous et le pH à un niveau optimal. La densité des cellules et les métabolites peuvent également être surveillés afin d'obtenir plus de renseignements sur le process. Les concentrations de métabolites sont généralement mesurées hors ligne à l'aide de techniques chronophages, ce qui nécessite un prélèvement d'échantillons et comporte les risques qui y sont associés.

Notre expertise dans le domaine

La spectroscopie Raman est une solution idéale pour une mesure en ligne rapide et non destructive. Nos solutions Raman permettent de surveiller simultanément plusieurs paramètres avec une même sonde installée directement en ligne. L'ensemble complet de solutions en amont permet un contrôle optimisé et en temps réel du process, ce qui se traduit par une réduction du temps entre les lots, une limitation du risque de contamination et une augmentation du rendement.

Spectroscopie Raman pour la détermination du glucose et le contrôle de l'alimentation animale ©Endress+Hauser
Perspectives

Contrôle en continu de la glycémie

Le glucose est la principale source d'énergie des cellules dans les bioprocess. La concentration de glucose est un paramètre critique de process (CPP) parce qu'une quantité excessive peut entraîner une inefficience métabolique et une accumulation de lactate et de glucose, pouvant être toxique pour les cellules. Traditionnellement, un échantillon doit être prélevé dans la culture et analysé au laboratoire pour déterminer la quantité de glucose à apporter au bioréacteur.

Notre expertise dans le domaine

La surveillance directement en ligne de la concentration de glucose permet de mieux comprendre et contrôler le process de fermentation ou de culture des cellules. Les mesures en continu du glucose à l'aide des analyseurs Raman apportent non seulement des informations importantes pour la compréhension du process, mais également un potentiel énorme d'optimisation. Par exemple, le contrôle du glucose par spectroscopie Raman dans un bioprocédé utilisant des cellules mammifères a permis d'augmenter les titres jusqu'à 85 %.

  • La technologie de spectroscopie Raman s'intègre facilement avec les contrôleurs de bioréacteurs et constitue une solution PAT éprouvée permettant un contrôle de process et une assurance qualité en temps réel
Plate-forme Liquiline pour les applications d'analyse de liquides ©Endress+Hauser
Perspectives

Suivi des protéines en chromatographie

En qualité de fabricant pharmaceutique, vous vous efforcez d'obtenir le meilleur rendement possible et le produit le plus pur dans le process aval. L'amélioration de la chromatographie et de la purification de votre mélange de produits est un élément fondamental pour atteindre ce but. Pour obtenir une purification optimale avec un minimum de pertes, il est nécessaire de disposer d'une mesure de l'absorption UV précise et sensible, associée à une détection rapide et fiable des protéines.

Notre expertise dans le domaine

Avec notre photomètre pour la mesure d'absorption UV, nous plaçons le capteur et la mesure directement au cœur du process, en mesurant en ligne la concentration de protéines. Pour le traitement du signal, nous utilisons notre plate-forme bien connue de transmetteurs Liquiline. En utilisant un seul transmetteur Liquiline CM44P, vous pouvez également ajouter des capteurs de pH et de conductivité, ce qui en fait une solution idéale pour le contrôle de la chromatographie.

  • Le capteur UV OUSAF44, qui surveille la concentration de votre produit, convient aux process stériles (NEP/SEP)
  • La chambre de passage à faible volume OUA260 pour photomètres de process permet une mesure rapide et garantit un rendement optimal du produit. Pour le pH et la conductivité, la chambre de passage CYA680 constitue le choix adapté
  • Le système Easycal, entièrement encapsulé, permet un étalonnage en ligne sûr et sans liquide des capteurs UV, traçable selon NIST

Avantages

Avec l'utilisation de spectromètres en ligne, il est possible d'obtenir des mesures à des intervalles de quelques secondes, permettant un contrôle avancé et en temps réel des process (APC). L'adoption de la technologie analytique de process (PAT) permet de mettre au point des process qui garantissent des produits de meilleure qualité et améliorent l'efficacité grâce à une automatisation accrue, à des temps de cycle réduits et à un traitement en lots ou en continu sans interruption.

Chiffres clés

35

cycles de fermentation jusqu'à l'obtention d'un retour sur investissement pour un système Raman Rxn monovoie

Chiffres clés

10x

Faibles coûts de maintenance d'une mesure Raman par rapport à un système de chromatographie

Chiffres clés

90 %

moins de temps passé à étalonner le capteur UV avec Easycal

Adriana Lepur, responsable du laboratoire de microbiologie BICRO BIOCentre

Lors de la surveillance en ligne du bioprocédé, j'ai pu déterminer un moment où une bactérie est passée d'une source de carbone à l'autre – le moment idéal pour introduire l'aliment et enfin augmenter le rendement.

Adriana Lepur, Responsable du laboratoire de microbiologie, BICRO BIOCentre Ltd
Points forts des produits

Découvrez les produits associés

Vous recherchez les appareils adaptés à votre application ? Découvrez une sélection de solutions de mesure et d'analyse qui contribuent à améliorer le contrôle des process, la qualité des produits et l'efficacité opérationnelle.

/
À retenir

Notre offre

Nous pouvons vous aider à mettre en place un contrôle de process avancé, par la mesure en ligne des paramètres critiques en termes de qualité. Les résultats d'analyse sont disponibles en quelques secondes au lieu de plusieurs heures – ce qui permet de passer d'une analyse fastidieuse des échantillons à une surveillance en temps réel des paramètres critiques de process ou de qualité. Grâce à nos technologies optiques telles que la spectroscopie Raman et la spectroscopie UV, vous pouvez surveiller et contrôler en temps réel la concentration ou la composition de vos supports de fabrication ou de votre produit final. Vous bénéficiez des avantages suivants :

  • meilleur contrôle des process permettant d'optimiser la production, d'augmenter le rendement et d'améliorer la qualité des produits
  • élimination des risques de contamination et gain de temps grâce à la surveillance en ligne du process sans prélèvement d'échantillons
  • solutions clés en main complètes pour les process en amont et en aval
  • mise à l'échelle simplifiée grâce à des sondes adaptées à toutes les échelles et à toutes les technologies (p. ex. verre, inox, plastique à usage unique)

Notes finale

Articles connexes

Découvrez d'autres articles intéressants