Des capteurs de pointe destinés aux installations des usines chimiques garantissent des mesures précises, augmentent l'efficacité opérationnelle et réduisent les coûts de maintenance à long terme
Une technologie dépassée peut compromettre à la fois les process de production et leur disponibilité. Les anciennes technologies de mesure utilisant des composants mécaniques sont moins précises et nécessitent des niveaux de maintenance plus élevés que leurs équivalents modernes afin d'assurer la production. Investir aujourd'hui pour remplacer les vieux appareils mécaniques à l'aide d'une technologie de capteurs innovante sera rentable sur le long terme, à la fois en termes de gains de productivité et de réduction des coûts de maintenance.
203 024
euros
tel est le montant de la perte lorsque le traitement des oléfines est arrêté en cas d'utilisation d'une technologie de mesure mécanique obsolète, selon des experts industriels
Nos avantages
Quel que soit le process ou l'application en génie chimique, la dernière génération de capteurs Endress+Hauser vous permettra d'atteindre vos objectifs de productivité et de coût, en fournissant des mesures précises et en réduisant la maintenance ainsi que les temps d'arrêt liés aux étalonnages et aux tests de fonctionnement périodique. De plus, nos équipes de vente et de service sont disponibles dans le monde entier pour une assistance de bout en bout, depuis le choix des capteurs appropriés pour remplacer les anciens appareils jusqu'à la conception de plans de maintenance personnalisés.
Nettoyage et étalonnage sûrs en cours de process, autodiagnostic et test de fonctionnement périodique sans effort grâce à une instrumentation intelligente avec les fonctionnalités Heartbeat Technology intégrées
Diagnostics avancés pour la prévention des arrêts imprévus
Données de terrain mobiles directement disponibles avec des étiquettes RFID pour un accès rapide aux informations sur les actifs
Plateformes unifiées de transmetteurs pour soutenir une approche de maintenance fiable et ciblée
Instruments parfaitement adaptés, à la sécurité intrinsèque et aux besoins en haute précision, afin de fournir des données fiables et assurer la sécurité des process
Applications
Mesure efficace de la viscosité de polymérisation
La viscosité est une propriété cruciale des fluides et un paramètre de mesure fondamental dans le contrôle des process de polymérisation. En tant que variable, elle peut être utilisée pour contrôler la qualité des produits. Les anciens appareils de mesure de viscosité utilisant des composants mécaniques nécessitent un entretien régulier pour s'assurer que les filtres restent propres et que la production fonctionne.
Notre expertise dans le domaine
Le débitmètre Coriolis Promass I d'Endress+Hauser offre de multiples avantages par rapport aux anciens appareils mécaniques, pour des performances de pointe à des coûts de fonctionnement réduits.
Aucun filtre n'est nécessaire, d'où des économies de temps et d'argent considérables en matière de maintenance, ainsi qu'une performance et une sécurité durables des process
Optimisez la qualité des produits grâce à un point de mesure unique. Mesure multivariable en ligne du débit, de la densité, de la température et de la viscosité
Minimisez la perte de pression grâce à une conception droite et à un seul tube
Dans les oléfines, la mesure du pH de l'eau d'extinction contaminée à intervalles réguliers peut contribuer dans une large mesure à éviter l'encrassement du fond de la tour. Le nettoyage des capteurs au moins tous les deux jours est nécessaire, une activité qui demande beaucoup de temps et de travail et qui, si elle n'est pas effectuée, peut entraîner la nécessité de les remplacer toutes les deux semaines.
Notre expertise dans le domaine
Le Liquiline CDC90 d'Endress+Hauser prolonge la durée de vie de votre capteur de plus de trente fois.
Gagnez du temps grâce au nettoyage et à l'étalonnage en cours de process, sans qu'il soit nécessaire de retirer les électrodes
Augmentez l'efficacité grâce à des systèmes d'autodiagnostic tels que les contrôles de conditionnement des capteurs
Favorisez la sécurité des personnes et des process, car aucune manipulation d'eau contaminée n'est nécessaire
L'utilisation de vieux appareils de mesure du niveau magnétique pendant le fractionnement des oléfines dans des environnements à haute température peut réduire la sécurité et entraîner des mesures peu fiables. De plus, des arrêts imprévus peuvent se produire si la température devient trop élevée.
Mesurez les niveaux à distance, en continu et de manière fiable dans des conditions de haute température, en utilisant le principe du temps de parcours
Évitez les arrêts imprévus en détectant les faux déclenchements qui paralysent vos appareils
Renforcez la sécurité grâce à une deuxième unité connectée au système de sécurité actif
Cliquez sur ces diagrammes et découvrez comment vous pouvez réduire les coûts de maintenance dans votre installation chimique !
Rencontrez nos experts
"Selon mon expérience, pour réduire vos coûts de propriété, vous devez réduire au moins vos coûts d'entretien."
Avantages
Avec plus de 60 ans de savoir-faire en matière d'applications dans les industries chimiques, nous construisons une relation durable avec nos clients. En gardant vos avantages à l'esprit, nous veillons à ce que vous obteniez l'assistance nécessaire pour optimiser vos process, de la sélection du bon capteur à la maintenance sur site. La base de votre succès repose sur notre équipe service mondiale et notre force de vente située au plus près de vos installations afin de vous apporter confiance et satisfaction.
13 000
employés dans le monde entier
jusqu'à 130 000 €
d'économies de coûts par an pour la maintenance de votre électrode pH en cas d'utilisation de notre système de nettoyage et d'étalonnage automatisés Liquiline, si l'on considère 10 points de mesure au sein de votre installation
Les systèmes de pression différentielle électroniques remplacent les systèmes capillaires traditionnels pour la mesure de niveau dans un séparateur. La précision et la fiabilité sont améliorées !
Comment Centauri Technologies LP (USA) a minimisé sa maintenance et ses coûts en utilisant notre transmetteur dp électronique au lieu de la mesure classique de pression différentielle par capillaires.
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
Niveau
Niveau
Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac
Pression
Pression
Instruments de mesure performants pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit.
Logiciels
Logiciels
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
Composants système
Composants système
Applicator
Mesure de température
Mesure de température
Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process
Contenus associés
Technologie
L'IIoT dans l'industrie chimique est un élément moteur de la performance
Exploitez la puissance de l'IIoT dans l'industrie chimique pour augmenter l'efficacité opérationnelle et la productivité, et réduire les temps d'arrêt.
La MRO est nécessaire pour garantir la disponibilité des pièces, ce qui garantit à son tour la fiabilité des équipements. Avec Endress+Hauser, la maintenance de vos installations chimiques se déroule de manière optimale.
Pétrole et gaz : transition énergétique pour atteindre le net zéro
Pétrole et gaz : transition énergétique pour atteindre le net zéro
Avec notre vaste gamme d'instruments, de solutions et de services, nous accompagnons nos clients sur la voie vers le net zéro : de l'efficacité et de la sécurité du process à la durabilité et la conformité réglementaire.
Sciences de la vie : au coeur des sciences de la vie
Sciences de la vie : au coeur des sciences de la vie
Faites confiance à un partenaire fiable qui vous aide à atteindre l'excellence opérationnelle
Industrie agroalimentaire : confiance en la qualité
Industrie agroalimentaire : confiance en la qualité
Votre partenaire pour répondre aux réglementations mondiales en matière d'hygiène, garantir une qualité constante des produits et la disponibilité des installations tout en préservant les ressources et en réduisant les coûts.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .