Améliorer la gestion des eaux résiduelles

Réduisez les risques environnementaux en contrôlant les résidus miniers et les eaux de surface

Les digues de retenue de résidus miniers sont les installations les plus importantes d'une exploitation minière bien qu'elles ne fassent pas partie de la production réelle. Ces digues sont construites pour stocker les gangues des exploitations minières après le traitement du minerai. Parce que ces sous-produits ou résidus sont souvent toxiques ou dangereux pour l'environnement, les digues doivent être surveillées afin de garantir qu'elles ne lâcheront pas. Si cela se produit, les conséquences pour l'environnement ou la vie des habitants peuvent être désastreuses.

Contrôle des résidus

De nombreux paramètres permettent d'assurer une gestion efficace des résidus : le contrôle de la qualité et de la quantité des prises, la nappe phréatique et le niveau des digues ainsi que la qualité de l'eau dans les plans d'eau avoisinants. La plupart des mines envoient des opérateurs sur le terrain pour procéder à ces contrôles manuellement. Ce processus qui peut être très chronophage est, de plus, sujet aux erreurs. Avec des appareils intelligents capables d'envoyer leurs données à distance à un système de suivi ou de contrôle, il est possible de capturer davantage de données sur une base cohérente pour une meilleure gestion des résidus.

  • Contrôle des prises

  • Nappe phréatique et niveau des digues

  • Qualité de l'eau

  • Contrôle à distance

En savoir plus sur le contrôle à distance

Nombreux réseaux numériques : des protocoles standardisés tels que WirelessHART jusqu'à notre solution cloud IIoT Netilion ©Endress+Hauser

Applications

Contrôle des boues de minerai

Contrôle des prises

Mesurer ce qui va dans vos bassins à résidus est la première étape d'une gestion responsable des résidus. Cependant, la mesure du flux de boues de minerai n'est pas suffisante. Vous devez également mesurer la teneur en solides des boues afin de calculer le rapport entre les solides et l'eau. Un débitmètre électromagnétique vous permet de mesurer ces deux paramètres. Quand il s'agit de mesurer la qualité, nos capteurs analytiques numériques vous indiquent quelles sont les substances qui entrent dans la composition de vos résidus.

Contrôle du niveau de l'eau avec radar de niveau

Mesure de niveau

L'un des paramètres les plus importants pour le fonctionnement sûr de la digue de retenue de résidus est le niveau, non seulement le niveau des eaux de surface, mais aussi celui de la nappe phréatique se trouvant sous la digue. Le contrôle du niveau des eaux de surface peut permettre de déceler rapidement des augmentations soudaines de niveaux en raison d'inondations, de précipitations ou de fonte des glaces. Un radar de niveau constitue un appareil idéal pour ce type d'applications. Quand il est question de nappe phréatique, nous recommandons d'installer un capteur de niveau hydrostatique dans un tube PVC à l'intérieur d'un puits.

Contrôle des rivières avec échantillonneur / préleveur d'eau

Qualité de l'eau

L'un des principaux objectifs de la gestion des eaux résiduelles consiste à garantir la qualité de l'eau dans les plans d'eau avoisinants. À cet effet, Endress+Hauser propose à la fois des stations de prélèvement d'eau stationnaires et portables en parfaite conformité avec l'ensemble des normes nationales et internationales telles que la norme ISO 5667. Connectez jusqu'à quatre de nos capteurs analytiques numériques Memosens, ce qui vous permet de les mettre à niveau afin de bénéficier d'une solution de mesure complète présentant une possibilité d'échantillonnage événementiel et d'intégration dans votre PLC.

Contrôle à distance des digues de retenue de résidus

Contrôle à distance

Le contrôle manuel des digues de retenue de résidus nécessite beaucoup de temps et d'efforts. Des dispositifs sans fil intelligents offrent une solution économique et fournissent un accès à distance à l'état et à la configuration du capteur pour une sécurité accrue et une plus grande conformité juridique. Nous proposons un vaste éventail de réseaux numériques : depuis les protocoles standardisés tels que WirelessHART jusqu'à notre solution cloud IIoT Netilion. Nous sommes même en mesure de vous appuyer avec la gestion complète du projet, y compris l'assemblage, le câblage et l'ingénierie du système.

Parcourez notre gamme de produits!

Avantages

À chaque accident lié aux digues de retenue de résidus, la sensibilisation aux contrôles plus stricts et au renforcement de la législation augmente. Grâce à nos compétences dans l'industrie minière comme dans l'industrie de l'eau, nous sommes en mesure de vous apporter notre soutien en créant un système de contrôle fiable pour vos digues de retenue de résidus. Notre vaste portefeuille de produits couvre tous les emplacements de mesure pertinents et intègre aussi la connectivité numérique pour le contrôle à distance. Cela rend le contrôle de vos digues de retenue de résidus encore plus efficace. De plus, celui-ci vous prend moins de temps.

  • 80%

    La teneur max. en solides par poids pouvant être mesurée avec nos débitmètres électromagnétiques

  • +/- 2 mm

    telle est la précision offerte par notre appareil de mesure de niveau recommandé pour mesurer le niveau de l'eau

  • 90%

    de notre portefeuille d'appareils de mesure est numérique