l’image présente un exemple de solution disponible
L'analyseur Raman Rxn5, équipé d'une sonde Rxn-30, permet de mesurer rapidement la composition de l'alimentation en carburant des turbines à gaz. Réduisez les risques, optimisez les conditions de fonctionnement des turbines et respectez les spécifications de conformité en matière de qualité.
Vue d'ensemble :
Disponible pour :
Electricité et énergie
Logiciel et équipement :
Analyseur Raman Rxn5
Logiciel de commande embarqué Raman RunTime avec Modbus TCP/IP ou RS485
Sonde Raman Rxn-30
Câble à fibre optique jusqu'à 150 m
Châssis, armoires et abris pare-soleil
Étalonnage avec gaz de référence
Distribution de l'énergie et des communications
Accès à distance HTTPS
Services :
Conseil en matière d'application et inspection sur place
Gestion et ingénierie de projet
FAT & SAT
Mise en service du projet
Services de vérification de la performance des systèmes
Formation des clients
Mesure multi-composants en quelques secondes
pour une efficacité optimale de la turbine
L'analyseur Raman Rxn5 d'Endress+Hauser permet de mesurer la composition complète du carburant des turbines à gaz sans sacrifier la vitesse. Des résultats rapides vous permettent de détecter rapidement les fluctuations de la composition du carburant et d'apporter des changements critiques pour optimiser l'efficacité opérationnelle. Ajustez facilement les conditions de combustion pour tenir compte des propriétés du carburant mélangé. Réglez rapidement la vitesse de la flamme et réduisez les risques de retour de flamme. Minimisez le risque de problèmes liés aux turbines tels que l'arrêt de l'étage, le soufflage ou les émissions excessives.
Améliorez la sécurité et l'efficacité de vos opérations de turbine à gaz en utilisant une mesure de la composition en temps réel, rapide et fiable, avec de faibles besoins de maintenance.
Détectez rapidement les événements transitoires
en recevant les résultats en quelques secondes.
Mesure simultanée
Mesure simultanée de H2, N2, CH4, C2H6, CO2, C3H8, O2, Btu et indice de Wobbe à partir d'un seul système
Éviter les condensats et le coke dans le brûleur
Calculez le point de rosée des hydrocarbures via la mesure de la composition
Préparation des échantillons
Peu d'entretien, étalonnage peu fréquent, pas de transfert d'échantillon et pas de gaz porteurs
Éviter tout dommage
Évitez les dommages potentiels aux buses d'injection causés par le retour de flamme
Découvrez pourquoi les analyseurs Raman sont un outil de mesure de la composition extrêmement efficace pour une large gamme de carburants utilisés de nos jours dans les turbines à gaz.
La centrale de production électrique Long Ridge Energy est un exemple parfait de l'utilisation de l'hydrogène vert dans le secteur global de l'énergie.
/
Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions
Analyse Raman de la composition du carburant des turbines à gaz
Découvrez pourquoi les analyseurs Raman sont un outil de mesure de la composition extrêmement efficace pour un large éventail de combustibles utilisés aujourd'hui pour alimenter les turbines à gaz.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .