Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Un partenariat de confiance renforce la sécurité

Une “solution intégrale clé en main” pour un distributeur de produits chimiques et matières plastiques

Pour Nexeo, la gestion classique d’un projet nécessitait l’implication de plusieurs prestataires (programmation et ingénierie externe, mécanique, électrique, achat de l’équipement). Non seulement cette méthode était très inefficace mais elle pouvait également poser problème avec le support après l’installation et entraîner des mises à jour de programmation incompatibles.
Dans le cadre d’une initiative Santé, sécurité, sureté et environnement (SSSE) sur deux ans, Nexeo Solutions avait besoin d’une solution d’automatisation du chargement des camions précise, cohérente et répétable pouvant être facilement mise en oeuvre sur ses 26 sites.

Solution d’automatisation du chargement des
camions

Résultats

  • Point de contact unique pour tous les besoins en gestion de projet

  • Sécurité du personnel renforcée

  • Productivité et efficacité accrues

  • Délais de commercialisation réduits

  • Meilleure qualité de produit pour des clients satisfaits

Gestion de l'approvisionnement

Avec Endress+Hauser, les deux parties sont véritablement gagnantes. Les camions sont chargés plus rapidement et la sécurité de notre personnel assurée, d’où un délai de commercialisation réduit et des gains d’efficacité.

Nexeo Solutions
USA

Le défi posé par le client

Pour garantir le chargement en toute sécurité de produits dangereux et onéreux, Nexeo devait disposer de mesures de process précises et fiables (débit et niveau) mais aussi d’un système de commande conçu et mis en oeuvre pour garantir le chargement dans les temps et en toute sécurité des matières premières. Nexeo avait également besoin d’une solution qui réduise les temps de chargement des camions tout en garantissant la qualité des produits à ses clients. Parce que la mise en oeuvre de ce type d’initiative sur 26 sites était une tâche immense, Nexeo devait trouver un moyen pour mieux rationaliser son process de gestion de projet.

Notre solution

  • Gestion complète du projet, y compris rôle d’Entrepreneur général

  • Ressources d’ingénierie sur site intégrées

  • Services de démarrage et formation

  • Assistance et dépannage 24h/24

  • Protection anti-débordement pour les camions (instrumentation de haut niveau)

  • Skids de comptage en toute sécurité pour camion

  • Ingénierie de réseau global

  • PanelView et système de commande Rockwell Automation Allen Bradly® CompactLogixTM

  • Arrêt d’urgence pour toute l’installation

  • Balance, pompe, mise à la masse et liaison intégrées

  • Système de ventilation d’air de plate-forme de camion

  • Assistance à distance VPN

Grâce au partenariat, Nexeo bénéficie d’une gestion de projet complète

Les chefs de projet et ingénieurs d’Endress+Hauser ont géré le projet dans son intégralité, jouant le rôle d’Entrepreneur général et de point de contact unique. Pour éviter à Nexeo de devoir embaucher un chef de projet de son côté, ce qui aurait coûté du temps et de l’argent, Endress+Hauser s’est impliquée et a soutenu l’intégralité du cycle et tous les composants clés du projet.

Ressources d’ingénierie intégrées

En intégrant les ressources d’ingénierie Endress+Hauser nécessaires sur site, Nexeo a été en mesure de sensiblement :

  • Réduire le coût du projet

  • Accélérer le calendrier du projet, d’où un délai de commercialisation plus rapide

  • Atténuer les risques

  • Augmenter les efficacités en répondant rapidement aux obstacles quotidiens et en s’adaptant au changement

Chargement sans risque des camions

Pour garantir les meilleures pratiques pour le chargement sans risque de liquides inflammables onéreux dans les camions, Endress+Hauser a incorporé des skids de comptage pour camion sans risque et une protection anti-débordement pour camion au process de chargement de Nexeo afin d’atténuer tout risque associé et d’accroître les efficacités.