Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

analyseur Raman RXN2

Image produit : KRXN2B ©Endress+Hauser

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles

Analyseur Rxn2 avec technologie intégrée
- Analyse de la composition optique
basée sur Spectroscopie Raman
- Cal Check <(>&<)> Technologies autocal
- Boîtier IP20, Temp = +15 à +30C, RH
= 20 à 80%, sans condensation
- Tension d'entrée 110-240 VAC, 50-60
Hz,
Puissance (au démarrage) 400W.
- Connectivité robuste par fibre optique
- Verrouillage externe indépendant
connectivité 
- Applications : Laboratoire aux process
de développement

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification