Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Sonde Raman PhAT

Image produit : KPHAT1 ©Endress+Hauser

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles

Sonde Raman PhAT pour l'analyse des
solides
- Construction en acier inoxydable 316L
- Lentille de 250 mm pour l'élimination
de la longueur focale
- Temp (Min/Max) : +10 à +40C
- Pression (Max) : Ambiance
- Facile à utiliser, robuste,
représentatif,
Focus libre, non destructif
- Optimisé pour les solides et les semi-
solides
Échantillonnage
- applications : Pour utilisation en
général dans les domaines d'application
du laboratoire, du processus
Développement, ou fabrication