Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Optique Raman de biotraitement

Image produit : KLBIO1 ©Endress+Hauser

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles

Optique de biotraitement Raman
- optique de mesure in situ pour
bioprocédés
- Temp (Min/Max) : -30 à +150C
- Pression (Max) : <(><<)>200 psi
- La nettoyabilité : Autoclavable ; CIP/
SIP sous conditions industrielles
standard
- Facile à utiliser, à focalisation
fixe, conception scellée
- Optimisé pour une utilisation avec
RamanRxn probehead
- Applications : Pour utilisation en
laboratoire,
et développement de processus