Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

TDLAS Analyseur de Gaz J22

Analyseur de gaz d'extraction, TDLAS
Concentration de 1 à 6000 ppmv
La concentration d'H2O dans le gaz
naturel et plus
Technologie Heatbeat pour le diagnostic
Electronique et optique remplaçables sur
le terrain
IP66 et protection contre l'intrusion de
type 4X
Données historiques et enregistrement du
spectre
::Fiabilité prouvée et analyse en temps
réel permettent de garantir la livraison
du gaz
::Grande disponibilité et faible
maintenance réduisent considérablement
les coûts opérationnels
::Des systèmes de diagnostic complets
permettent de disposer d'une
automatisation du gaz naturel fiable

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    TDLAS

  • Product Headline

    Best-in-class gas analyzer for moisture (H2O) that is exceptionally reliable and tailored for the natural gas industry. The sensor measures gas using a Tunable Laser Diode Absorption Spectroscopy (TDLAS) to determine the concentration of the gas without coming into physical contact with the stream. Heartbeat Technology ensures compliance and process safety at all times.

  • Channels

    1

  • Analyte and Measurement ranges

    H2O (Moisture): 0-50 to 0-6000 ppmv

  • Measured Variables

    Concentration
    Dew Point
    Cell Pressure
    Cell Temperature

  • Ambient Temperature range

    -20 to 60°C (-4 to 140°F)

  • Operating Pressure range

    Inlet Pressure: 140-310 kPa (20-45 psig)
    Sample Cell: 800-1200 mbara or 800-1700 mbara (optional)

  • Analyzer Wetted materials

    316L Stainless Steel
    FKM O-Rings
    Glass

  • Power supply

    Without heater: 24 VDC ±20% or 100 to 240 VAC ±10%, 50/60 Hz, 10W
    With optional heater: 100 to 240 VAC ±10%, 50/60 Hz, 80W

  • Communication

    Service webserver interface: Ethernet RJ45
    I/O1: Modbus RTU over RS485
    I/O2 and 3: Relay output OR Universal I/O (UIO); UIO can be configured as analog output (4-20 mA) or digital/status output

  • Housing materials

    Electronics: Copper-free aluminum
    Sample System Enclosure: 304 Stainless Steel
    Sample System Panel: Anodized aluminum

  • Hazardous area approvals

    ATEX / IECEx Zone 1
    UKEx Zone 1
    CSA Class I, Division 1
    CSA Class I, Zone 1

  • Degree of protection

    IP66, Type 4X

  • Product safety

    CE
    RCM
    FCC

Documents / Manuels / Logiciels