Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Memosens CLS21E

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles

Capteur de conductivité à 2 électrodes
Memosens 2.0
Mesure de la conductivité dans toutes
les applications process et
environnementales
Conductivité moyenne à élevée
Matériau : PES avec électrodes en
graphite et capteur de température en
titane
Conception robuste avec peu d'entretien
Mesures fiables et sûres
Manipulation et installation faciles
::eau potable
::dessalement
::eau de process

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Surface water + water
    Waste water
    Process industry
    Media separation
    Industrial water

  • Caractéristique

    Digital 2-electrode conductivity sensor

  • Gamme de mesure

    k=1: 10 µS/cm to 20 mS/cm

  • Principe de mesure

    Conductive conductivity cell with graphite electrodes

  • Design

    2-electrode conductivity cell with parallel arranged electrodes

  • Matériau

    Sensor shaft: PES
    Electrodes: graphite

  • Dimensions

    Diameter: 24 mm (0.94 inch)
    Length: 61 mm (2.40 inch)

  • Température de process

    -20 to 135 °C at 3.5 bar abs
    (-4 to 275 °F at 50 psi)

  • Pression de process

    17 bar abs at 20 °C
    (246 psi at 68 °F)

  • Capteur de température

    Pt1000

  • Certification Ex

    ATEX, CSA, NEPSI, EAC Ex, IECEx, INMETRO

  • Raccordement

    Process connection: DN25, DN40, G1, NPT 1"
    Sensor connection: Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology

  • Indice de protection

    IP68

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
    • Order code 50081902

      Solution d'étalonnage CLY11-A, 74,0µS/cm

      500 ml, température de référence 25°C. Solution de précision se référant au SRM du NIST. Précision +/-0.5% avec table de température pour étalonnage selon ISO des systèmes de mesure de conductivité.

    • Order code 50081903

      Solution d'étalonnage CLY11-B,149,6µS/cm

      500 ml, température de référence 25°C. Solution de précision se référant au SRM du NIST. Précision +/-0.5% avec table de température pour étalonnage selon ISO des systèmes de mesure de conductivité.

    • Order code 50081904

      Solution d'étalonnage CLY11-C,1,406mS/cm

      500 ml, température de référence 25°C. Solution de précision se référant au SRM du NIST. Précision +/-0.5% avec table de température pour étalonnage selon ISO des systèmes de mesure de conductivité.

    • Order code 50081905

      Solution d'étalonnage CLY11-D;12,64mS/cm

      500 ml, température de référence 25°C. Solution de précision se référant au SRM du NIST. Précision +/-0.5% avec table de température pour étalonnage selon ISO des systèmes de mesure de conductivité.

    • Order code 50081906

      Solution d'étalonnage CLY11-E;107,0mS/cm

      500 ml, température de référence 25°C. Solution de précision se référant au SRM du NIST. Précision +/-0.5% avec table de température pour étalonnage selon ISO des systèmes de mesure de conductivité.