Micropilot S FMR533

Image produit : Micropilot S FMR533

Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Radar

  • Caractéristiques / Applications

  • Alimentation / Communication

    4 fils (HART)

  • Fréquence

    Bande C (~6 GHz)

  • Précision

    +/- 1 mm, transactions commerciales

  • Température ambiante

    Standard :
    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)
    Pour les transactions commerciales :
    -25 °C ... 60 °C
    (-13 °F ... 131 °F)

  • Température de process

    -40 °C ... 200 °C
    (-40 °F ... 392 °F)

  • Pression process abs./Limite surpress. max.

    Vide ... 16 bar
    (vide ... 232 psi)

  • Pièces en contact avec le produit

    PTFE, PPS 316L

  • Raccord process

    DN150 ... DN250 / 6" ... 10"

  • Distance de mesure max.

  • Radar_Mediengruppe_fr.jpg
  • Communication

    4 ... 20 mA HART

  • Certificats / Agréments

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI

  • Agréments de sécurité

    Sécurité antidébordement WHG

  • Limites de lʹapplication

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
  • Successeur