Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Rxn-20

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles

Rxn-20
- Construction en acier inoxydable 316L
- Objectif à distance focale de 250 mm
- Température (Min/Max) : +10 à +40C
- Pression (Max) : Ambiante
- Facile à utiliser, robuste,
représentatif,
Sans mise au point, non destructif
- Optimisé pour les solides et semi-
solides
Echantillonnage
- Applications : Pour une utilisation
générale en laboratoire, en Process
ou fabrication