Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Liquiline System CA80PH - Analyseur de process de haute précision pour la mesure des orthophosphates

Analyseur d'orthophosphate Liquiline System CA80PH

Analyseur colorimétrique d'orthophosphate pour surveiller en continu les eaux usées ou optimiser l'injection des floculants

CA80PH
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
Données clés

  • Gamme de mesure

    0,05 à 2,5 mg/l PO4-P (méthode bleue)
    0,05 à 10 mg/l PO4-P (méthode bleue)
    0,05 à 10 mg/l avec fonction de dilution jusqu'à un maximum de 2,5 à 500 mg/l PO4-P (méthode bleue)
    0,5 à 20 mg/l PO4-P (méthode jaune)
    0,5 à 50 mg/l PO4-P (méthode jaune)
    0,5 à 50 mg/l avec fonction de dilution jusqu'à un maximum de 10 à 1000 mg/l PO4-P (méthode jaune)

  • Température de process

    4 à 40 °C (39.2 à 104 °F)

  • Pression de process

    A la pression atmosphérique, < 0,2 bar

Domaine d'application

Le Liquiline System CA80PH est conçu pour la mesure en ligne des orthophosphates pour un dosage précis des floculants dans le traitement des eaux usées. Comme tous les analyseurs Liquiline System, il permet la connexion plug & play de 4 capteurs Memosens maximum - ce qui facilite la mise en service. L'étalonnage et le nettoyage automatiques ainsi que la faible consommation de réactifs réduisent les frais d'exploitation. Le diagnostic avancé avec accès à distance augmente la sécurité de votre process et vous aide à fournir la documentation demandée aux autorités.

Le Liquiline System CA80PH vous aide à optimiser les rendements épuratoires de votre station d'épuration. Il surveille et contrôle :

  • le dosage de précipitants dans les bassins d'aération

  • les sorties de station d'épuration

Dans les applications industrielles, le Liquiline System CA80PH est utilisé pour la surveillance des circuits d'eau de refroidissement.

Avantages

  • Mise en service rapide et connexion plug & play grâce à la technologie Memosens en font un appareil de mesure convivial

  • Extension facile des fonctionnalités – même en station de mesure complète – en ajoutant des modules et en raccordant des capteurs Memosens

  • Diagnostic avancé avec accès à distance pour une sécurité de process accrue

  • Frais d'exploitation réduits grâce à l'étalonnage et au nettoyage automatiques et à la longue durée de conservation des réactifs avec le module de refroidissement

  • Disponible avec les deux méthodes de mesure normalisées pour couvrir toutes les applications : la méthode au bleu de molybdène et la méthode au jaune de molybdate vanadate

Vidéos

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Prédécesseur