Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Liquiline System CA80PH - Analyseur de process de haute précision pour la mesure des orthophosphates

Analyseur d'orthophosphate Liquiline System CA80PH

Analyseur colorimétrique d'orthophosphate pour surveiller en continu les eaux usées ou optimiser l'injection des floculants

CA80PH
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Colorimétrique

  • Caractéristique

    Analyseur de process pour les orthophosphates dans les solutions aqueuses
    Conforme au principe de mesure colorimétrique standard - méthode au bleu de molybdène - suivant DIN EN 1189 ou méthode au vanadate de molybdate

  • Dimensions

    Boitier (version ouverte):
    793 x 530 x 417 mm
    31.22 x 20.87 x 16.42 in
    Boitier (version coffret):
    793 x 530 x 463 mm
    31.22 x 20.87 x 18.23 in
    Boitier monté sur support:
    1723 x 530 x 463 mm
    67.83 x 20.87 x 18.23 in

  • Design

    Version ouverte, armoire et armoire au sol
    Plastique ASA-PC, socle additionnel en acier revêtu

  • Température de process

    4 à 40 °C (39.2 à 104 °F)

  • Température ambiante

    5 à 40 °C (41 à 104 °F)
    Version extérieur : -20 à 40 °C (-4 à 104 °F)

  • Pression de process

    A la pression atmosphérique, < 0,2 bar

  • Débit d'échantillon

    Min. 5 ml/min (0.17 fl.oz/min)

  • Consistance de l'échantillon

    Teneur en matières en suspension
    Turbidité < 50 NTU, aqueux, homogénéisé

  • Application

    Surveillance et optimisation des rendements épuratoires des stations d'épuration communales et industrielles

  • Alimentation

    100 à 120 VAC / 200 à 240 VAC 10%
    24 VDC 10%
    50 ±1 ou 60 ±1,2 Hz

  • Sortie / communication

    2x 0/4 à 20 mA
    Modbus RS485/TCP

  • Entrée

    1 ou 2 voies de mesure
    1 à 4 entrées capteur numériques pour les capteurs avec protocole Memosens (en option)

  • Gamme de mesure

    0,05 à 2,5 mg/l PO4-P (méthode bleue)
    0,05 à 10 mg/l PO4-P (méthode bleue)
    0,05 à 10 mg/l avec fonction de dilution jusqu'à un maximum de 2,5 à 500 mg/l PO4-P (méthode bleue)
    0,5 à 20 mg/l PO4-P (méthode jaune)
    0,5 à 50 mg/l PO4-P (méthode jaune)
    0,5 à 50 mg/l avec fonction de dilution jusqu'à un maximum de 10 à 1000 mg/l PO4-P (méthode jaune)

  • Consommables

    Réactifs, solutions standard CY80H et solution de nettoyage CY800 (méthode bleue) sont nécessaires pour le fonctionnement
    La maintenance régulièrement est réalisée avec les pièces du kit de maintenance CAV800