Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Le Liquiline CM444 est un transmetteur numérique pour le pH, le redox, la conductivité, l'oxygène, la turbidité...

Transmetteur 4 voies
Liquiline CM444

Appareil de terrain multiparamètre évolutif pour toutes les industries

CM444
please wait
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Données clés

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Indice de protection

    IP66 / IP 67

Domaine d'application

Le Liquiline CM444 est un transmetteur multiparamètre numérique pour la surveillance et le contrôle de process dans n'importe quelle application. Des modules peuvent être ajoutés à tout moment en fonction de votre process. Le transmetteur 4 voies permet un gain de temps et d'argent grâce à son intégration système facile, à sa configuration simple et à un besoin réduit en stock de pièces de rechange. Le Liquiline CM444 présente tous les avantages d'une plateforme de transmetteur hors pair, de la plus grande simplicité à la sécurité de process maximale.

Le transmetteur multiparamètre Liquiline CM444 est adapté à toutes les applications en zone non explosible, par exemple dans les industries et utilités suivantes :

  • Industrie agroalimentaire

  • Sciences de la vie

  • Electricité & énergie

  • Eau & eaux usées

  • Industrie chimique

Le Liquiline CM444 dispose de tous les protocoles standards et les interfaces de communication, tels que :

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Serveur web

Avantages

  • Grande simplicité :
    Un transmetteur pour tous les paramètres et et toutes les applications, interface utilisateur intuitive, reconnaissance automatique des capteurs, plug & play avec les capteurs préétalonnés Memosens.

  • Grande flexibilité :
    Les modules universels pour tous les paramètres réduisent le stock de pièce de rechange et permettent une extension facile à 8 voies simultanées.

  • Intégration système simple :
    Notre portfolio unique de standards de communication s'adapte à tous les systèmes numériques de contrôle commande (SNCC).

  • Mise en service simple et sûre :
    La sauvegarde de la configuration sur une carte SD permet une configuration rapide sur des installations dupliquées.

  • Commande de process à distance :
    Serveur web intégré permettant à l'opérateur de visualiser à distance les données de diagnostic, de réaliser des configurations ou d'accéder aux paramètres de l'appareil avec n'importe quel navigateur web - même via un smartphone.

  • Meilleure disponibilité, coûts réduits :
    Heartbeat Technology permet un accompagnement dans la maintenance, une vérification simple de l'ensemble du point de mesure et une aide à l'optimisation.

Vidéos

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products