Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Le Memosens COS81D est un capteur d'oxygène hygiénique destiné aux sciences de la vie et à l'industrie agroalimentaire.

Capteur d'oxygène numérique
Memosens COS81D

Capteur d'oxygène optique Memosens pour l'hygiénique dans les sciences de la vie et l'industrie pharmaceutique/alimentaire

COS81D
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Mesure optique de l'oxygène

  • Application

    Conduite de process dans la production d'enzymes, contrôle de la croissance cellulaire, biotechnologie, industrie agroalimentaire, applications de process générales

  • Installation

    Raccord process standard Pg 13,5
    Montage possible dans des sondes de pH standard

  • Caractéristique

    Capteur optique hygiénique pour mesure d'oxygène stable sur plusieurs cycles de stérilisation
    Mesure possible dans l'eau calme

  • Gamme de mesure

    0,004 à 30 mg/l
    0,05 à 330 %SAT
    0,1 à 700 hPa

  • Principe de mesure

    Des molécules sensibles à l'oxygène (marqueurs) sont intégrées dans une couche optiquement active (couche de fluorescence). La surface de la couche de fluorescence est en contact direct avec le milieu. L'optique du capteur est dirigée à l'arrière de la couche de fluorescence. L'optique du capteur transmet des impulsions luminueuses vertes vers la couche de fluorescence. Les marqueurs "répondent" (fluorescent) par des impulsions luminueuses rouges. La durée et l'intensité des signaux de réponse dépendent directement de la teneur en oxygène ou de la pression partielle.

  • Design

    Système optique, inox

  • Matériau

    Corps du capteur : inox 1.4435
    Joint de process : FKM (USP <87>, <88> classe VI et FDA)
    Joints/joints toriques : EPDM, FFKM (USP <87>, <88> classe VI et FDA)

  • Dimensions

    Diamètre : 12 mm (0.47 inch)
    Longueur de tige : 120, 220, 360 et 420 mm
    (4.72, 8.66, 14.2 et 16.5 inch)

  • Température de process

    0 à 140 °C
    (32 à 284 °F)

  • Pression de process

    0,02 à 13 bar abs
    (0 à 190 psi)

  • Capteur de température

    Pt1000 (classe A selon DIN IEC 60751)

  • Raccordement

    Tête de raccordement Memosens

  • Certifications additionnelles

    Certificat matière 3.1
    ASME BPE-2016
    Directive (CE) n°1935/2004