Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Memosens CPS61E - Capteur de pH numérique pour l'industrie agroalimentaire et les bioréacteurs dans l'industrie biotechnologique

Capteur de pH numérique
Memosens CPS61E

Électrode Memosens 2.0 en verre pour l'industrie agroalimentaire et pour les bioréacteurs dans l'industrie biotechnologique

CPS61E
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Données clés

  • Gamme de mesure

    pH: 0 to 14

  • Température de process

    Application N:
    0 to 100 °C (32 to 212 °F)
    Up to 140 °C (284 °F) for sterilization

  • Pression de process

    0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute

Domaine d'application

Maintenez la valeur de pH dans la gamme optimale et maximisez le rendement de votre produit avec Memosens CPS61E. Grâce à sa construction robuste et à sa stabilité à long terme, il délivre des valeurs mesurées extrêmement précises et reproductibles, même après un NEP/SEP ou un autoclavage. CPS61E utilise la technologie numérique Memosens 2.0 pour un stockage étendu des données d'étalonnage et de process pour la maintenance prédictive. Le capteur résiste à la corrosion et permet l'étalonnage en laboratoire, ce qui améliore l'intégrité du process et augmente sa disponibilité.

Le Memosens CPS61E mesure le pH dans les secteurs suivants :

  • Industries biotechnologiques et pharmaceutiques
    - Bioréacteurs/fermenteurs : commande de process dans la production d'enzymes
    - Bioréacteurs/fermenteurs : contrôle de la croissance cellulaire

  • Industrie agroalimentaire
    - Applications NEP/SEP

Avec agréments ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan, INMETRO pour une utilisation en zone explosible, zones 0, 1 et 2.

Un certificat de conformité pharmaceutique avec numéro de série du capteur est disponible.

Avantages

  • Memosens 2.0 offre une capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process, ce qui permet une meilleure identification des tendances et fournit une base solide pour la maintenance prédictive et les services IIoT optimisés.

  • La précision et la fiabilité exceptionnelles du capteur vous aident à maintenir la valeur de pH dans la gamme optimale pour un rendement maximal du produit.

  • Grâce à sa membrane en verre spécial et à son système de référence, le capteur est résistant au NEP/SEP et autoclavable (jusqu'à 140°C/284°F) et présente par conséquent une stabilité à long terme maximale.

  • Le capteur protège la qualité de votre produit avec sa biocompatibilité certifiée selon USP class VI, sa conformité FDA des parties en contact avec le produit, sa conformité à la norme UE 1935/2004, pas de cytotoxicité, bioréactivité ou de matières d'origine animale.

  • Rationalisez la maintenance du capteur CPS61E avec le logiciel Memobase Plus qui sauvegarde et consigne automatiquement toutes les données relatives au capteur et au process.

  • Sécurité de process maximale grâce à une transmission de signal inductive sans contact

  • Coûts de fonctionnement réduits grâce aux arrêts de process minimum et à la grande durée de vie du capteur.

Vidéos

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Prédécesseur