Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Memosens CPS61E - Capteur de pH numérique pour l'industrie agroalimentaire et les bioréacteurs dans l'industrie biotechnologique

Capteur de pH numérique
Memosens CPS61E

Électrode Memosens 2.0 en verre pour l'industrie agroalimentaire et pour les bioréacteurs dans l'industrie biotechnologique

CPS61E
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Electrode en verre

  • Application

    Applications stériles et hygiéniques (stérilisable, autoclavable):
    - Bioreacteur/fermenteur
    - Biotechnologies
    - Pharmaceutique
    - Agroalimentaire

  • Caractéristique

    Electrode pH numérique pour le process hygiénique avec piège à ions pour une résistance accrue à l'empoisonnement du système de référence

  • Gamme de mesure

    pH 0 à 14

  • Principe de mesure

    Electrode avec remplissage gel, diaphragme céramique et piège à ions

  • Design

    Toutes les longueurs de tige avec capteur de température
    Technologie gel avancée

  • Matériau

    Tige du capteur : verre process
    Membrane de verre pH: Type N
    Elément de référence: Ag/AgCl
    Jonction : diaphragme céramique en dioxyde de zirconium
    Joint torique: FKM
    Tête de reccordement: PPS renforcé fibre de verre

  • Dimensions

    Diamètre: 12 mm (0.47 inch)
    Longueurs de tige: 120, 225, 360 et 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 et 16.73 inch)

  • Température de process

    Application N:
    0 à 100 °C (32 à 212 °F)
    Jusqu'à 140 °C (284 °F) en stérilisation

  • Pression de process

    0.8 à 7bar (11.6 à 101,5 psi) (absolu)

  • Capteur de température

    NTC 30k

  • Certification Ex

    Avec agréments ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex et INMETRO pour une utilisation en zone dangereuse (Zone 0, 1 et 2)

  • Raccordement

    Tête de raccordement inductive sans contact métallique avec technologie numérique Memosens 2.0

  • Indice de protection

    IP68