Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Memosens CPS71E - Capteur de pH numérique pour les milieux pour les milieux agressifs et contaminés

Capteur de pH numérique
Memosens CPS71E

Electrode de pH Memosens 2.0 pour l'industrie chimique et les milieux contaminés

CPS71E
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Electrode en verre

  • Application

    Technologie process avec:
    • Changement rapide de la valeur de pH
    • Proportion élevée de poisons pour l'électrode tel que le H2S

  • Caractéristique

    Electrode de pH numérique pour le process chimique avec piège à ions pour accroître la résistance de l'élément de référence aux poisons

  • Gamme de mesure

    Application B:
    • pH: 0 à 14
    Application H:
    • pH: 0 à 12

  • Principe de mesure

    Electrode avec remplissage gel, diaphragme céramique and piège à ions

  • Design

    Toutes les longueurs de tige avec capteur de température
    Technologie gel avancée

  • Matériau

    Tige du capteur : verre process
    Membrane de verre pH: Type B et N
    Elément de référence: Ag/AgCl
    Jonction : diaphragme céramique en dioxyde de zirconium
    Joint torique: FKM
    Tête de reccordement: PPS renforcé fibre de verre

  • Dimensions

    Diamètre: 12 mm (0.47 inch)
    Longueurs de tige: 120, 225, 360 et 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 et 16.73 inch)

  • Température de process

    1 à 140 °C (32 à 284 °F)

  • Pression de process

    0,8 à14 bar (11,6 à 203 psi) (absolu)

  • Capteur de température

    NTC 30k

  • Certification Ex

    Avec agréments ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex et INMETRO pour une utilisation en zone dangereuse (Zone 0, 1 et 2)

  • Raccordement

    Tête de raccordement inductive sans contact métallique avec technologie numérique Memosens 2.0

  • Indice de protection

    IP68

  • Certifications additionnelles

    Certifications additionnelles