Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Capteurs et transmetteurs d'oxygène

Produits pour une mesure d'oxygène de haute précision dans toutes les industries

Capteurs et transmetteurs d'oxygène pour toutes les industries
52 Produits
Trier par :
Filtrer

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Oxygen sensors and transmitters?

A propos des capteurs et transmetteurs d'oxygène

La mesure de l'oxygène dissous est essentielle pour l'assurance qualité et la commande de process dans de nombreuses applications telles que la régulation de l'aération, la fermentation ou l'inertage. Nous proposons des appareils pour une analyse fiable et précise de l'oxygène sur l'ensemble de la gamme de mesure, des traces d'oxygène aux concentrations d'oxygène élevées, et pour toutes les conditions comme les zones explosibles ou les processus hygiéniques. Découvrez notre vaste gamme de capteurs et de transmetteurs d'oxygène dissous en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Comment choisir son capteur d'oxygène

Les capteurs et transmetteurs d'oxygène sont utilisés dans de nombreuses industries comme l'eau potable, les eaux usées, la chimie, les centrales électriques, les sciences de la vie, l'agroalimentaire et la pisciculture. Le choix du capteur dépend de vos préférences : les capteurs d'oxygène ampérométriques mesurent précisément et linéairement des traces d'oxygène aux concentrations élevées. Cependant, ils nécessitent une maintenance régulière. Les avantages des capteurs d'oxygène optiques est la disponibilité rapide de valeurs mesurées stables et une maintenance extrêmement faible.

Mesure d'oxygène avec capteurs ampérométriques

Les capteurs d'oxygène ampérométriques comprennent une électrode de travail et une contre-électrode. Elles sont entourées par un liquide électrolytique dans une même chambre, une tension continue est appliquée à chacune d'elles. L'oxygène pénètre du produit dans l'électrolyte via une membrane et est converti en courant à l'électrode de travail. La contre-électrode assure le fonctionnement du circuit par une réaction chimique d'équivalence. Le courant généré est directement proportionnel à la pression partielle de l'oxygène dans le produit.

Mesure d'oxygène avec capteurs optiques

Les capteurs d'oxygène optiques utilisent la méthode de l'extinction de fluorescence et sont dotés d'une LED, d'une photodiode et d'une section de séparation avec le produit, qui est recouverte d'une couche sensible à l'oxygène. La couche sensible contient des molécules de marqueur, qui sont excitées optiquement par une lumière orange et qui répondent par une lumière fluorescente rouge foncé.Les molécules d'oxygène se fixent aux molécules du marqueur et atténuent la lumière fluorescente. La photodiode détecte alors l'intensité lumineuse qui reflète la pression partielle en oxygène dans le produit.

Compensation du vieillissement des électrodes ou des LED

Au fil du temps, chaque capteur d'oxygène peut subir les effets du vieillissement qui entraînera des écarts de mesure :

  • La contre-électrode des capteurs ampérométriques peut être recouverte d'une couche de bromure d'argent qui réduit la tension effective.
  • La LED de mesure des capteurs optiques peut perdre de son intensité.

Pour compenser ces effets, nous proposons des capteurs ampérométriques avec une électrode de référence additionnelle et des capteurs optiques avec une LED de référence. De cette manière, nos capteurs délivrent des valeurs précises et fiables sur une longue période.

Avantages

  • Nous proposons des capteurs et des transmetteurs d'oxygène qui satisfont à toutes les exigences de la fonctionnalité de base à la mesure multivoie et multiparamètre.
  • Nos transmetteurs d'oxygène traitent le signal de mesure de chaque capteur d'oxygène et l'affiche selon vos préférences : sous forme de pression partielle en oxygène, concentration d'oxygène ou saturation d'oxygène en pourcentage.
  • Pour vous offrir une flexibilité totale, nos capteurs d'oxygène dissous sont conçus aussi bien pour une utilisation dans des canaux ou des bassins que pour une installation dans des conduites ou des cuves.
  • Choisissez parmi notre vaste gamme de sondes d'oxygène pour tous les domaines d'application : sondes à immersion fixes, sondes à immersion, chambres de passage et sondes rétractables.
  • Nos standards d'étalonnage d'oxygène faciles à utiliser vous aident à ajuster, étalonner et vérifier vos capteurs avec fiabilité et à déterminer le point zéro de chaque capteur d'oxygène.