Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Terminal portable robuste pour la mesure du pH/redox, de la conductivité, de l'oxygène et de la température.

Terminal portable multiparamètre certifié ATEX
Liquiline To Go CYM291

Appareil portable pour la mesure du pH/redox, de la conductivité, de l'oxygène et de la température dans toutes les industries

CYM291
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
Données clés

  • Entrée

    Contact M8 pour protocole Memosens, appareil monovoie

  • Indice de protection

    IP 66/67

Domaine d'application

Avec le Liquiline To Go CYM291, vous obtenez les informations dont vous avez besoin, là où vous en avez besoin. Le terminal portable multiparamètre vous permet de contrôler tous les points de mesure - même en zone explosible - avec des capteurs Memosens identiques à ceux que vous utilisez dans votre process. Cela garantit une cohérence totale des données et des résultats fiables : vous pouvez ainsi mettre en place rapidement les actions correctives nécessaires pour un fonctionnement optimal de votre process.

Le Liquiline To Go CYM291 est un terminal portable multiparamètre pour la mesure de :

  • pH/redox

  • Conductivité / trace de conductivité

  • Oxygène / trace d'oxygène

  • Température

Il est adapté à toutes les industries et leurs utilités et permet le contrôle fiable de

  • Boucles de mesure

  • Echantillons ponctuels (sur site ou en laboratoire)

  • Points de process ne disposant pas de mesure en ligne

Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, tels qu'ATEX et IECEx, le terminal portable est adapté à l'utilisation en zone explosible.

Avantages

  • Prenez les bonnes décisions pour votre process : les mesures fiables du terminal portable avec une intégrité du signal de 100% vous aident à mettre en place les actions appropriées au bon moment.

  • Faites confiance aux valeurs de vos échantillons ponctuels : l'utilisation de la même technologie de mesure pour le process et pour les échantillons ponctuels permet une comparabilité et une cohérence totales.

  • Placez-le sur n'importe quel point de mesure : le boîtier robuste antichoc avec indice de protection jusqu'à IP66/67 permet un contrôle rapide du process même dans des environnements extrêmement exigeants.

  • Simplifiez votre travail quotidien : le plug & play des capteurs Memosens préétalonnés vous permet de passer rapidement d'un paramètre à un autre.

  • Améliorez la sécurité et l'efficacité de votre installation : même en zone explosible, vous pouvez analyser des échantillons ponctuels directement au point de prélèvement, en évitant ainsi tout risque de contamination de l'échantillon.

Vidéos