Données clés
-
Compatibilité sonde d'analyse
Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires)
Raman Rxn-20 (avec optiques accessoires)
Raman Rxn-40
Raman Rxn-41
Raman Rxn-45
Domaine d'application
Contrairement à la plupart des instruments Raman, les analyseurs Raman Endress+Hauser sont équipés de la technologie Kaiser Raman et utilisent des protocoles d'étalonnage pour assurer à la fois la précision de la longueur d'onde et de l'intensité.Les accessoires d'étalonnage Raman offrent des protocoles d'étalonnage faciles d'utilisation et fournissant précision et répétabilité, essentielles aux analyses Raman de qualité et de quantité. Utilisés en routine, ce protocole facilite le transfert de l'étalonnage entre les instruments de laboratoire et les analyseurs de process en ligne.
Réalisation d'un étalonnage de routine des instruments
Transfert d'étalonnage à plusieurs échelles
Transfert d'étalonnage sur plusieurs sites
Utilisé dans de nombreuses industries : sciences de la vie (bioprocédés, biopharmaceutique), chimie, agroalimentaire
Avantages
Protocole d'étalonnage robuste
Grande précision du système
Précision hors pair des instruments
Facilite le transfert de l'étalonnage sans nécessiter une grande assistance technique
Lumière blanche, traçable par NIST
Compatible avec cyclohexane ASTM
Indépendant des modèles chimiques