Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo d'un analyseur Raman Rxn2 vue de face avec côté gauche visible

Analyseur Raman Rxn2

Faites passer votre application du laboratoire à l'environnement de process

KRXN2B
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
Données clés

  • Longueur d'onde laser

    Démarreur : 785 nm
    Modèle de base : 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Hybride : 785 nm

  • Couverture spectrale

    Démarreur :
    300-3300 cm-1 (785 nm)
    Modèle de base :
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Hybride : 175-1890 cm-1 (785 nm)

Domaine d'application

Profitez de toute la puissance de la spectroscopie Raman avec l'analyseur Raman Rxn2. Conçu pour une utilisation dans les laboratoires d'analyse avec possibilité de transfert de modèle, le Raman Rxn2 s'appuie largement sur l'identification d'échantillon de routine, le support de projets R&D, le développement précoce de process et le passage à l'échelle pour une analyse en ligne. Disponible en paillasse ou sur un chariot mobile, le Raman Rxn2 est facile à positionner et à transporter pour les laboratoires de développement de process.

  • Secteur chimique : polymérisation, contrôle de l'extrusion, mélange polymère, études de catalyse

  • Secteur pharmaceutique : chimie de réaction, cristallisation, polymorphe, mélange, séchage, granulations

  • Secteur biopharmaceutique : surveillance et contrôle des bioprocédés, applications PAT/QbD, culture cellulaire, fermentation, opérations en aval, compatible cGLP/cGMP

  • Secteur agroalimentaire : viande cultivée, fermentation, huile ou graisse

Avantages

  • Mesures en ligne fiables en temps réel

  • Logiciel intuitif intégré, avec écran tactile ou interface à distance

  • Unité de base individuelle adaptée pouvant accueillir jusqu'à quatre sondes

  • Opération séquentielle pour l'analyse rapide par voie de mesure et l'interrogation programmable des différentes voies

  • Convertit le spectre Raman acquis en informations sur le process à l'aide d'indicateurs multivariables

  • Adapté pour installation dans des zones explosibles/environnements classés

  • Transférabilité du modèle éprouvée vers le développement du process et aux échelles de production

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products