Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo d'un analyseur Raman Rxn2 vue de face avec côté gauche visible

Analyseur Raman Rxn2

Faites passer votre application du laboratoire à l'environnement de process

KRXN2B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Longueur d'onde laser

    Démarreur : 785 nm
    Modèle de base : 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Hybride : 785 nm

  • Couverture spectrale

    Démarreur :
    300-3300 cm-1 (785 nm)
    Modèle de base :
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Hybride : 175-1890 cm-1 (785 nm)

  • Résolution spectrale

    Démarreur :
    10 cm-1 (moyenne)
    Modèle de base (moyenne) :
    5 cm-1 (532 nm)
    4 cm-1 (785 nm)
    5 cm-1 (1000 nm)
    Hybride :
    4 cm-1 (785 nm) en moyenne

  • Voies

    Démarreur :
    Une seule voie
    Modèle de base :
    Jusqu'à quatre voies
    Hybride :
    Jusqu'à deux voies

  • Température

    Fonctionnement :
    15 à 30 °C
    Stockage :
    -15 à 50 °C

  • Humidité relative

    20-80 % HR, sans condensation

  • Tension d'entrée

    100-240 V, 50-60 Hz, ±10 %

  • Consommation électrique (W)

    400 (max.)
    250 (val. typique au démarrage)
    120 (val. typique en fonctionnement)

  • Durée de préchauffage (minutes)

    120

  • Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur en mm)

    Modèle sur table : 279 x 483 x 592
    Modèle à chariot : 685 x 1022 (jusqu'au haut de la table) x 753

  • Poids (kg)

    Modèle de base : 32
    Modèle à chariot : 93

  • Compatibilité sonde d'analyse

    Démarreur :
    Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires)
    Modèle de base :
    Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn 46
    Hybride :
    Voie 1 - Raman Rxn-20 (avec optiques accessoires)
    Voie 2 - Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn 46

  • Interface d'automatisation

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (nous contacter pour d'autres options)

  • Options de montage

    Modèle sur table (standard) ou avec chariot mobile à roulettes

  • Certifications pour zone explosible

    ATEX, CSA, IECEx

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Longueur d'onde laser

    Démarreur : 785 nm
    Modèle de base : 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Hybride : 785 nm

  • Couverture spectrale

    Démarreur :
    300-3300 cm-1 (785 nm)
    Modèle de base :
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Hybride : 175-1890 cm-1 (785 nm)

  • Résolution spectrale

    Démarreur :
    10 cm-1 (moyenne)
    Modèle de base (moyenne) :
    5 cm-1 (532 nm)
    4 cm-1 (785 nm)
    5 cm-1 (1000 nm)
    Hybride :
    4 cm-1 (785 nm) en moyenne

  • Voies

    Démarreur :
    Une seule voie
    Modèle de base :
    Jusqu'à quatre voies
    Hybride :
    Jusqu'à deux voies

  • Température

    Fonctionnement :
    15 à 30 °C
    Stockage :
    -15 à 50 °C

  • Humidité relative

    20-80 % HR, sans condensation

  • Tension d'entrée

    100-240 V, 50-60 Hz, ±10 %

  • Consommation électrique (W)

    400 (max.)
    250 (val. typique au démarrage)
    120 (val. typique en fonctionnement)

  • Durée de préchauffage (minutes)

    120

  • Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur en mm)

    Modèle sur table : 279 x 483 x 592
    Modèle à chariot : 685 x 1022 (jusqu'au haut de la table) x 753

  • Poids (kg)

    Modèle de base : 32
    Modèle à chariot : 93

  • Compatibilité sonde d'analyse

    Démarreur :
    Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires)
    Modèle de base :
    Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires)
    Hybride :
    Voie 1 - Raman Rxn-20 (avec optiques accessoires)
    Voie 2 - Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires)

  • Interface d'automatisation

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (nous contacter pour d'autres options)

  • Options de montage

    Modèle sur table (standard) ou avec chariot mobile à roulettes

  • Certifications pour zone explosible

    ATEX, CSA, IECEx

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Longueur d'onde laser

    532 nm

  • Couverture spectrale

    150-4350 cm-1 (532 nm)

  • Résolution spectrale

    5 cm-1 (532 nm)

  • Voies

    Jusqu'à quatre voies

  • Température

    Fonctionnement :
    15 à 30 °C
    Stockage :
    -15 à 50 °C

  • Humidité relative

    20-80 % HR, sans condensation

  • Tension d'entrée

    100-240 V, 50-60 Hz, ±10 %

  • Consommation électrique (W)

    400 (max.)
    250 (val. typique au démarrage)
    120 (val. typique en fonctionnement)

  • Durée de préchauffage (minutes)

    120

  • Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur en mm)

    Modèle sur table : 279 x 483 x 592
    Modèle à chariot : 685 x 1022 (jusqu'au haut de la table) x 753

  • Poids (kg)

    Modèle de base : 32
    Modèle à chariot : 93

  • Compatibilité sonde d'analyse

    Raman Rxn-30

  • Interface d'automatisation

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (nous contacter pour d'autres options)

  • Options de montage

    Modèle sur table (standard) ou avec chariot mobile à roulettes

  • Certifications pour zone explosible

    ATEX, CSA, IECEx