ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
ConformitiesApproved for plants requiring approval 13. BImSchV 17. BImSchV 27. BImSchV 30. BlmSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 compliant
Dust concentration: 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³ The measurement depends on measuring distance and dust properties
Appareils de mesure de particules
Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants systèmes adaptés en fonction des caractéristiques des produits.
La protection durable de l'environnement repose sur la détection et la mesure précise des émissions de poussières et de particules. En effet, les particules de poussière, et notamment celles dégagées par les installations industrielles, ont une incidence significative sur la population et les milieux naturels. Le contrôle des particules dans l'air ambiant devient lui aussi de plus en plus important. Grâce à notre vaste palette de produits, conçue pour des plages de mesure et des diamètres de conduite de petite à grande échelle, nous offrons des solutions convenant même aux opérations difficiles telles que la mesure de poussières dans des gaz humides. Bien sûr, nous proposons des appareils dont l'adaptation est vérifiée ainsi que des modèles dotés d'un contrôle automatique du zéro et du point de référence. Pour certains appareils, il est possible de sélectionner des fonctions telles que le contrôle de contamination ou le positionnement automatique, qui viennent alors compléter l'éventail de fonctionnalités remarquable offert par nos appareils de mesure de poussières.
Mesure de la poussière
Selon les conditions limites, la mesure de lumière diffusée ou de transmission peut mieux convenir à la détection des concentrations de poussière. Dans le cas du principe de mesure de transmission, la mesure repose sur l'atténuation d'un faisceau lumineux sous l'effet de l'absorption lumineuse des particules. Dans le cas du principe de mesure de lumière diffusée, deux options sont proposées : avec la rétrodiffusion, c'est la lumière réfléchie par les particules qui est mesurée. Avec la diffusion vers l'avant, c'est le rayonnement diffusé par réfraction ou diffraction dans le sens de progression de la lumière incidente qui sert de grandeur de mesure. Nous proposons tous ces principes de mesure dans nos appareils de mesure de poussières afin de répondre parfaitement aux différents besoins des opérations de mesure.
Mesure de lumière diffusée : le bon choix pour les faibles concentrations de poussière
Dans le cas de la mesure de lumière diffusée, la lumière rayonnée est diffusée par les particules dans le mélange de gaz et détectée par un récepteur sensible. Grâce à sa sensibilité élevée, le principe de lumière diffusée convient notamment aux faibles concentrations de poussière, y compris celles inférieures à 1 mg/m³. Selon les besoins spécifiques du système et les propriétés des particules, il est possible d'utiliser soit la diffusion vers l'avant soit la rétrodiffusion. Les deux principes de mesure offrent des résultats stables et reproductibles quelle que soit la vitesse du gaz, l'humidité ou la charge des particules de poussière. En tant que fabricant expérimenté d'appareils de mesure de poussières, nous proposons des modèles pour la diffusion vers l'avant tout comme pour la rétrodiffusion.
Technologie de mesure de transmission : mesure à un haut niveau de concentration de poussière et dans les produits hétérogènes
La technologie de mesure de transmission permet de détecter une légère atténuation de la lumière due à des particules de poussière. Les appareils de mesure de poussières par transmission conviennent notamment aux concentrations de poussière moyennes à élevées et aux conduites de gaz de grand diamètre. Les domaines d'utilisation sont le contrôle des émissions, des processus ainsi que de l'air ambiant. Les appareils de mesure permettent de mesurer sur tout le diamètre de la conduite de gaz, ce qui compense en partie la répartition hétérogène des particules. Ceci aboutit à un résultat de mesure très représentatif. Les appareils ne dépassent pas dans la conduite de gaz et n'ont donc pas de contact direct avec des gaz de process agressifs. Une fonction de correction de contamination proposée en option compense la souillure progressive des faces optiques. Les résultats de mesure peuvent être fournis sous forme de concentration de poussière ou de transmission, d'absorption et d'opacité.
Téléchargements
Plus de contenus
Appareils de mesure de la poussière et des particulesPDF, 4.8 MB
Gamme complète d'appareils de mesure des poussières et des particules
Solutions de surveillance des émissionsPDF, 4.9 MB
Un portefeuille complet pour la surveillance continue des émissions. Avec des solutions orientées vers l'avenir et adaptées à la tâche de mesure respective dans votre secteur d'activité.
Outil d'ingénierie pour une intégration et une configuration simples du capteur
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .