Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo sonde Raman Rxn-46 vue de face

Sonde Raman Rxn-46

Interface Raman adaptée et optimisée pour être compatible avec la plateforme BioPAT® Spectro de Sartorius

KR46
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
Données clés

  • Longueur d'onde laser


    785 nm

  • Interface d'échantillon

    Température : la sonde est sans contact ; temp. de service : 10 à 50 °C

Domaine d'application

L'union entre nos analyseurs Raman équipés de la sonde pour bioprocédés Rxn-46 et la plateforme BioPAT® Spectro de Sartorius offre au marché l'interface idéale pour un développement à haut rendement avec une fabrication commerciale à usage unique. Notre technologie de sonde pour bioprocédés Raman a été adaptée pour la plateforme BioPAT® Spectro de Sartorius, en utilisant le même design de sonde que les réacteurs Ambr® 15, Ambr® 250, & Biostat STR®​.

  • Culture cellulaire : glucose, lactate, acides aminés, densité cellulaire, titre, etc

Avantages

  • Permet une construction de modèle plus rapide, plus simple et plus robuste via l'intégration avec Ambr® 15 et Ambr® 250

  • Permet un développement de process à haut rendement compatible avec les applications QbD

  • Fournit un transfert plus efficace vers Biostat STR® pour la fabrication à usage unique

  • Offre une interface indépendante de l'échelle de 15 ml en laboratoire à 2000 l en production

  • Ne nécessite aucun nettoyage de la sonde, aucune stérilisation et aucune maintenance fréquente grâce à l'échantillonnage sans contact

  • Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique

    Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products