Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo sonde Raman Rxn-46 vue de face

Sonde Raman Rxn-46

Interface Raman adaptée et optimisée pour être compatible avec la plateforme BioPAT® Spectro de Sartorius

KR46
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Longueur d'onde laser


    785 nm

  • Couverture spectrale

    La couverture spectrale de la sonde est limitée par la couverture de l'analyseur utilisé.

  • Puissance laser maximale dans la tête de sonde (mW)

    <499

  • Interface d'échantillon

    Température : la sonde est sans contact ; temp. de service : 10 à 50 °C

  • Matériaux en contact avec le produit

    Corps :n. a.
    Fenêtre : n. a.
    Raccord process : Finition de surface BioPAT® Spectro Sartorius :n. a.
    Adhésif : n. a.

  • Câble à fibre optique

    Câble vendu séparément