Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Afficheur de process autoalimenté par boucle de courant RIA16 pour le montage de terrain

RIA16
Afficheur auto-alimenté

Excellente lisibilité du signal 4…20 mA avec bargraph de tendance pour un meilleur aperçu du process

RIA16
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Afficheurs alimentés par boucle

  • Principe de mesure

    Afficheur de terrain autoalimenté par boucle de courant

  • Fonction

    Affichage

  • Afficheur

    LCD 26 mm (1.02")
    5 digits
    Bargraph
    Affichage en texte clair

  • Alimentation

    Alimenté par boucle

  • Entrée

    1 x analogique 4...20 mA

  • Sortie

    1 x collecteur ouvert

  • Sortie

    1 x collecteur ouvert

  • Fonctions logicielles

    Non défini

  • Certificats

    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6
    CSA Non ex
    CSA IS, NI/I/2/ABCDEFG/T6
    FM IS, NI/I/2/ABCDEFG/T6
    EAC 1Ex ib[ia] IIC T6
    IECEx Ex ib[ia] IIC T6
    NEPSI Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4
    UK II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb
    Agrément Marine

  • SIL

    Non défini

  • Montage en façade d'armoire

    Terrain

  • Principe de mesure

    Afficheur

  • Fonction

    Afficheur

  • Certification

    UR C/US
    CSA GP
    ATEX Ex i
    FM USA NI
    FM USA DIP
    CSA NI
    CSA DIP
    Agrément Marine

  • Entrée

    1 x analogique 4...20 mA

  • Sortie

    1 x collecteur ouvert

  • Alimentation auxiliaire / alimentation de transmetteur

    Alimenté par boucle

  • Dimensions (lxhxp)

    Boîtier de terrain :
    199 x 133 x 96 mm
    (7.83" x 5.24" x 3.78")

  • Fonctionnement

    3 touches sur l'électronique + interface PC FieldCare

  • Afficheur

    LCD 26 mm (1.02")
    5 digits
    Bargraph
    Affichage en texte clair