Number of applicationsSupport up to 4 gas or 4 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C (69.8 °F), 0.008% at full ambient range of 0 ... 60 °C (32 °F ... 140 °F), long-term stability 0.01% per year Resolution 24 bits. Analog inputs share same ground floating in relation to all other electronics. 2x resolution 0.02 °C (0.04 °F) for 100 ohms input. Error depending on range 0 ... 50 °C (32 °F ... 122 °F): Error <0.05 °C (0.09 °F) or better; -220 to +220 °C (–396 °F ... +428 °F): Error <0.5 °C (<0.9 °F.) or better 4x Independent HART loop inputs, on top of 4 to 20 mA signals Support includes multi-drop for each transmitter loop, as well as support for redundant FC operation 4x Single or dual pulse input. Adjustable trigger level at various voltages. Frequency range up to 10 kHz for single and dual pulse. Compliant with ISO6551, IP252, and API 5.5. True Level A and level B implementation. 4x Periodic time input, 100μs to 5000μs. Resolution < 1ns 16x Digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz) 4x Supports 1, 2 and 4 sphere detector configurations mode. Resolution 100ns (10MHz) 2x RS485 / RS232 serial port for ultrasonic meter, printer or generic, 115kb Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 and 1x RS232 Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 and 1x RS485 optional 2x RS485 / RS232 and 2x RS485 2x RJ45 Ethernet interface, TCP/IP
Outputs4x Analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics. 16x Digital output, open collector. Rating 100mA @24V 4x Pulse outputs open collector, 0.01 to 500 Hz 1x Meter pulse output for remote proving flow computers. Resolution 100ns (1MHz) 4x Frequency outputs for emulation of flowmeter signals. Maximum frequency 10KHz, accuracy 0.1%
Calculations5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
Calculateur d'énergie étalonnable pour un point de mesure avec une entrée impulsion/analogique pour le débit et deux entrées RTD/analogiques pour la température/la pression
Calculateur de vapeur pour un point de mesure avec une entrée impulsionnelle/analogique pour le débit et deux entrées RTD/analogiques pour la température/pression
Entrée1 x analogique (I) / impulsion (pour le débit) 1 x RTD (pour la température) 1 x analogique (I) (pour la masse volumique) Alimentation de transmetteur 24V DC (+/-16%)
Sortie1 x analogique (I) / impulsion (active) 2 x collecteur ouvert
Afficheur160 x 80 à matrice de points avec rétroéclairage blanc Changement de couleur en cas d'alarme Surface d'affichage active 70 x 34 mm
CalculsCalcul du volume
Calculateurs d'énergie et systèmes d'acquisition
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
A propos des calculateurs d'énergie et systèmes d'acquisition
Le chauffage et le refroidissement sont des processus qui consomment beaucoup d'énergie. Comme les coûts augmentent constamment et que, selon l'industrie, les coûts énergétiques représentent jusqu'à 40 % des coûts totaux de production industrielle, l'optimisation de l'énergie est un sujet très actuel. La base de l'optimisation est l'enregistrement des flux d'énergie. C'est là qu'interviennent les gestionnaires d'énergie et d'application. Ils utilisent le débit, la température et/ou la pression pour calculer le contenu énergétique des liquides et de la vapeur. Outre la mesure précise, plusieurs appareils de cette gamme sont également utilisés pour contrôler directement le système ainsi que pour enregistrer les données de débit et de soute dans diverses applications industrielles.
Endress+Hauser propose des gestionnaires d'énergie et d'applications pour une grande variété d'objectifs et d'exigences afin de concevoir des processus optimaux dans une large gamme d'applications et d'industries.
Description de la gamme de produits
Le chauffage et le refroidissement sont des process qui consomment beaucoup d'énergie. Comme les coûts augmentent constamment et que, selon l'industrie, les coûts énergétiques représentent jusqu'à 40 % des coûts totaux de production industrielle, l'optimisation de l'énergie est un sujet très actuel. La base de l'optimisation est l'enregistrement des flux d'énergie. C'est là qu'interviennent les gestionnaires d'énergie et d'application. Ils utilisent le débit, la température et/ou la pression pour calculer le contenu énergétique des liquides et de la vapeur. Outre une mesure précise, plusieurs appareils de cette gamme sont également utilisés pour contrôler directement le système ainsi que pour enregistrer les données de débit et de soute dans diverses applications industrielles.
Endress+Hauser propose des gestionnaires d'énergie et d'applications pour une grande variété d'objectifs et d'exigences afin de concevoir des processus optimaux dans une large gamme d'applications et d'industries.
EngyCal
La série EngyCal d'Endress+Hausser comprend l'EngyCal RH33, un compteur de chaleur étalonnable pour les liquides, et l'EngyCal RS33, un calculateur de vapeur. Les deux appareils sont équipés d'entrées pour les capteurs de débit, de température et de pression afin de calculer l'énergie thermique des liquides ou le flux de masse et d'énergie de la vapeur.
Comment mesurer l'efficacité énergétique des procédés
Memograph
Le Memograph M RSG45 est un gestionnaire avancé de données et d'énergie pour l'organisation des valeurs de processus qui peut être adapté de manière flexible à différentes applications. Grâce à son paquet énergie, il calcule les flux de masse et d'énergie dans les applications d'eau et de vapeur.
Contrôleur de lots
Le contrôleur de lots RA33 est conçu pour enregistrer le débit et contrôler les signaux de sortie des vannes et des pompes afin de garantir le dosage exact de quantités de lots prédéfinies. Le volume mesuré peut être corrigé grâce à la fonction de compensation de la température et de la densité.
Bunker Metering Computer
Le SBC600 Bunker Metering Computer assure la précision et l'efficacité de l'avitaillement en collectant, visualisant et stockant les données d'avitaillement provenant de tous les appareils connectés et en utilisant ces données pour créer des rapports de lot et des profils de mesure.
Flow Computer
L'ordinateur de débit Flow-X permet la conversion du volume de gaz, l'enregistrement des événements, l'enregistrement des paramètres et l'établissement de rapports à l'aide d'une technologie de pointe. Il répond aux besoins des applications les plus exigeantes et constitue le partenaire idéal pour les solutions de mesure de gaz par transfert de propriété dans les installations équipées de débitmètres à ultrasons FLOWSIC.
Principe de mesure
Des systèmes de calcul et d'enregistrement sûrs permettent de transmettre les informations requises pour les différentes applications. Ces informations sont ensuite affichées sur l'appareil et mémorisées en interne ou sur un support de données interchangeable. Ces informations peuvent être stockées et transmises à des systèmes supérieurs (par ex. PC).
Ces appareils ont en commun de fonctionner pratiquement sans usure (ni feutres ni papier), ils permettent donc d'économiser du temps et de l'argent.
Grâce à différentes interfaces, ils peuvent être intégrés facilement, qu'il s'agisse d'enregistrement des valeurs mesurées ou de l'automatisation de process. Les afficheurs graphiques permettent d'utiliser les calculateurs d'énergie et les systèmes d'acquisition en façe avant et donc de réagir rapidement sur site.
Les combinaisons mathématiques et logiques permettent des calculs complexes ainsi qu'une analyse automatique du signal mesuré.
Avantages
Pour les applications de gestion de l'énergie dans toutes les industries
Haut niveau de sécurité des données
Calcul de la puissance thermique ou d'énergie cumulée dans les applications avec gaz, liquide spécifiques, vapeur et eau
Calcul simultané de six applications par appareil
Fonction logbook pour les messages d'erreur et les modifications de paramètre avec horodatage
Centralisation et documentation des données et des rapports
Répondre aux besoins d'applications exigeantes avec transfert de garde
Téléchargements
Plus de contenus
Brochure field of activity system products
Produits de système et gestionnaires de données - Solutions pour la boucle
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .