Données clés
-
Entrée
Connexion à NXA820
-
Sortie
Ethernet ; port imprimante en série selon PTB
Domaine d'application
Le Data Concentrator NXA821 est un composant de Tankvision, il collecte les données de différents Tank Scanners NXA820. Tankvision est un système de gestion des stocks en cuve exploité par un navigateur web standard, il ne requiert pas de logiciel propriétaire ou de frais de licence. Tankvision est basé sur une architecture distribuée sur un réseau local (LAN). Sa structure modulaire lui permet de s'adapter à des parcs de stockage de petite taille avec seulement quelques cuves, mais également à de grandes raffineries avec des centaines de cuves.
Collecte les données de différents Tank Scanners NXA820 Il peut être utilisé sur de petits parcs de stockage avec quelques cuves comme sur de grandes raffineries avec des centaines de cuves.
Température ambiante : -40 à +60 °C (-40 à +140 °F)
Agréé pour les applications de transactions commerciales selon NMi et PTB
Avantages
Un système d'exploitation industriel robuste avec un logiciel intégré garantit un niveau élevé de stabilité et de disponibilité
Agréé pour les applications de transactions commerciales selon NMi et PTB
Construction modulaire ; facilement adaptable à n'importe quelle application ; extension possible si nécessaire
Configuration, mise en service et exploitation via un navigateur web ; pas de logiciel propriétaire requis
Accès pour jusqu'à 10 utilisateurs par composant Tankvision à partir de n'importe quel PC connecté - sans licence
Ecrans utilisateur prédéfinis ou personnalisés pour une exploitation typique d'un parc de stockage
Plateforme hardware commune pour tous les composants ; ni disque dur ni ventilateur - pas d'usure
Xpert selection