- F
- L
- E
- X
Enregistreur graphique évolué Memograph M, RSG45

- F
- L
- E
- X
Enregistreur graphique évolué Memograph M, RSG45 avec face avant en inox et commande tactile

- F
- L
- E
- X
Enregistreur graphique évolué Memograph M, RSG45 version pour rail profilé sans affichage
Données clés
-
Entrée
20 analogiques (max) (U, I, TC, RTD, fréquence, impulsion)
20 HART (max) (HART, 4…20mA)
14 numériques (max) (entrées commande, événement et comptage) -
Sortie
12 relais (max)
2 analogiques (max) (I, impulsion)
1 alimentation de transmetteur -
Afficheur
Afficheur graphique couleur TFT 7"
Afficheur graphique couleur TFT 7" avec écran tactile -
Mémorisation/Enregistrement
Mémoire interne
Carte SD
Lecteur flash USB -
Calculs
Masse/quantité de chaleur
Différence de quantité de chaleur
Domaine d'application
L'enregistreur graphique évolué est un système flexible et performant pour l'organisation des valeurs de process. Grâce à sa configuration intuitive, le Memograph M s'adapte rapidement et facilement à chaque application. Les valeurs de process sont présentées clairement sur l'afficheur et consignées en toute sécurité, les seuils sont surveillés et analysés. Les protocoles de communication permettent de transmettre facilement les valeurs mesurées et calculées à des systèmes experts et d'interconnecter des modules. Disponible également en version pour rail profilé sans affichage.
La solution pour toutes vos applications. Par exemple pour les industries suivantes :
Technique des procédés
Centrales électriques et distribution d'énergie
Surveillance des chaudières à vapeur / calcul de l'efficacité énergétique
Industrie agroalimentaire et pharmaceutique
Construction d'installations et d'appareils, réchauffeurs de lait
Environnement et climatisation, bassin d'orage avec surverse
Assurance qualité et production
Protocoles par lots, téléalarme
Surveillance des étalonnages iTHERM TrustSens
Bancs d'essai et applications en laboratoire
Avantages
Haut niveau de sécurité des données : sauvegarde des données sécurisée et droits d'accès personnalisés avec signature électronique (FDA 21 CFR 11)
Carte d'entrée HART : les capteurs HART directement connectés délivrent des valeurs de process précises pour le calcul et l'enregistrement
Passerelle HART : accès direct rapide aux capteurs HART sur le terrain avec FieldCare et Memograph M sans interrompre la boucle de mesure
Face avant en inox avec commande tactile : fonctionnement sans problème dans des environnements exigeants tels que les zones hygiéniques et explosibles.
Version pour rail profilé : appareil compact de dimensions réduites pour le montage en armoire de commande ou les applications de terrain à distance.
Capacité du système : supporte les bus de terrain usuels (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) pour une intégration rapide dans divers systèmes
Serveur Web intégré : accès à distance aux appareils et à la visualisation, ce qui réduit les coûts de maintenance
WebDAV : fichiers sauvegardés sur carte SD transmis directement à un PC via HTTP sans logiciel additionnel.
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
Principe de mesure
Data manager
-
Principe de mesure
Calculateur d'énergie
-
Fonction
Enregistrement des données et analyse des signaux sécurisés
Visualisation
Serveur web intégré pour configuration d'appareil
Transparence HART(R) , RSG45 comme modem HART
Notification par e-mail (mails cryptés)
Fréquence de lecture 100 ms, cycle d'enregistrement haute vitesse 100 ms
Construction modulaire pour extension simple
Consultation et traitement des données via le logiciel Field Data Manager
OPC Server pour indication des valeurs instantanées (en option) -
Entrée
20 analogiques (max) (U, I, TC, RTD, fréquence, impulsion)
20 HART (max) (HART, 4…20mA)
14 numériques (max) (entrées commande, événement et comptage) -
Sortie
12 relais (max)
2 analogiques (max) (I, impulsion)
1 alimentation de transmetteur -
Interface
RS232/485
Ethernet
USB
Esclave Modbus RTU/TCP
Maître Modbus RTU/TCP
Profibus DP
Appareil PROFINET
Adaptateur EtherNet/IP -
Mémorisation/Enregistrement
Mémoire interne
Carte SD
Lecteur flash USB -
Afficheur
Afficheur graphique couleur TFT 7"
Afficheur graphique couleur TFT 7" avec écran tactile -
Boîtier
Boîtier encastrable avec cadre frontal en fonte de zinc
Boîtier encastrable avec cadre frontal en inox
Boîtier de table
Boîtier de terrain -
Alimentation
100...230 V AC +/-10%
24V (-10%; +15%) AC/DC -
Certificats
CE
EAC
UL (US und CA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
UL listed
PROFINET certifié -
Pack logiciel
Logiciel Batch
Logiciel Eaux usées
Logiciel Téléalarme
Pack Energie (eau + vapeur)
Eaux usées + Bassin d'orage + Téléalarme
Logiciel Téléalarme + pack Energie (eau + vapeur)
-
Principe de mesure
Calculateur d'énergie
-
Principe de mesure
Calculateur d'énergie
-
Fonction
Calcul du débit massique et de l'énergie pour l'eau et la vapeur.
-
Calculs
Masse/quantité de chaleur
Différence de quantité de chaleur -
Nombre d'applications
Non défini
-
Sauvegarde de données
oui
-
Normes de calcul
IAPWS-97
-
Communication
RS232/485
Ethernet
USB
Esclave Modbus RTU/TCP
Maître Modbus RTU/TCP
Profibus DP
Appareil PROFINET
Adaptateur EtherNet/IP -
Alimentation
Non défini
-
Alimentation de transmetteur
24 V DC +/-15%
-
Classe de protection
IP65 (face avant)
-
Entrée
0...20 universelle
HART
6…14 numérique -
Sortie
2 analogique
-
Dimensions (lxhxp)
195,2 x 149,2 x 227,1 mm (7,69" x 5,87" x 8,94")
-
Fonctionnement
Navigateur sur site, serveur web et via FieldCare/DeviceCare
-
Afficheur
7" TFT
-
Fonctions logicielles
Calcul interne pour le débit massique et l'énergie
-
Certificats
CE
EAC
UL (US und CA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
UL listed
PROFINET certifié
Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques
Choisissez parmi nos options suggérées
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prix par pièce
-
<%range%><%price%>
-
- Modules d'extension optionnels
Configuration personnalisée
Fréquemment achetés ensemble
Accessoires
Produits associés