Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Ecograph T RSG35 Enregistreur graphique universel : surveiller, visualiser, enregistrer et communiquer les valeurs de process

Ecograph T RSG35
Enregistreur graphique universel

Enregistreur sans papier, visualisation et surveillance des valeurs de process simultanément.

RSG35
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Data manager

  • Principe de mesure

    Enregistreur graphique universel

  • Fonction

    Enregistrement sécurisé des données simplifié - Surveille, visualise, enregistre et communique les valeurs de process - Toutes les valeurs mesurées comptent !

  • Entrée

    12 analogiques (max) (U, I, TC, RTD, fréquence, impulsion)
    6 numériques (max)

  • Sortie

    6 relais (max)
    1 alimentation de transmetteur

  • Interface

    RS232/485 (en option)
    Ethernet
    USB
    Esclave Modbus RTU/TCP (en option)

  • Mémorisation/Enregistrement

    Mémoire interne
    Carte SD
    Lecteur flash USB

  • Afficheur

    Afficheur graphique couleur TFT 5.7"

  • Boîtier

    Boîtier encastrable
    Boîtier de table
    Boîtier de terrain

  • Certificats

    UL recognized
    CSA

  • Pack logiciel

    Mathématique

  • Principe de mesure

    Acquisition de données électronique

  • Fonctions

    Enregistrement des données et analyse des signaux sécurisés
    Visualisation
    Serveur web intégré pour configuration d'appareil
    Notification par e-mail
    Fréquence de lecture 100 ms
    Construction modulaire pour extension simple
    Consultation et traitement des données via le logiciel Field Data Manager
    Serveur OPC pour indication des valeurs instantanées (en option)

  • Entrée maximale

    12 analogiques (U, I, TC, RTD, fréquence, impulsion)
    6 digitales

  • Sortie maximale

    6 relais
    1 alimentation de transmetteur

  • Interface

    RS232/485 (en option)
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU Slave (en option)
    Modbus TCP Slave (en option)

  • Stockage / Enregistrement

    Mémoire interne
    Carte SD
    Lecteur flash USB

  • Affichage

    Afficheur graphique couleur TFT 5.7"

  • Boîtier

    Boîtier encastrable
    Boîtier de table
    Boîtier de terrain

  • Alimentation

    100…230 V AC +/-10%
    24V (-10%, +15%) AC/DC

  • Certification

    UL
    CSA GP

  • Pack logiciel

    Mathématique