Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Profile Vision Compact SPV350 : Mesure d'interface et de profil de densité dans des cuves de séparation

Profile Vision Compact SPV350

Mesure d'interface et de profil de densité dans des cuves de séparation

SPV350
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Domaine d'application

Profile Vision Compact donne aux utilisateurs une vue d'ensemble détaillée de leurs processus de séparation. C'est la solution idéale pour une surveillance complète des interfaces et des couches d'émulsion de différentes densités. Avec ce système, les profils de densité continus et les niveaux d'interface peuvent être visualisés facilement et clairement. Les résultats peuvent être rapidement mis en oeuvre dans un SNCC pour une optimisation du process et un contrôle de l'application plus poussés.

Profile Vision Compact calcule et surveille les interfaces et les couches d'émulsion de différentes densités dans une cuve de séparation. Les applications typiques de Profile Vision Compact sont tous les types de cuves dans lesquelles deux ou plusieurs produits sont séparés par la gravité comme : séparateur, dessaleur, séparateur d'eau libre, purificateur, alcylation HF, rectificateur HF, cuve de sédimentation, cuve de lavage...
Profile Vision Compact doit être installé dans un environnement sûr (pas en zone dangereuse ou Ex).

Avantages

  • Informations de process précises grâce à une mesure continue de l'interface et du profil de densité sur l'ensemble de la gamme de mesure

  • Surveillance fiable de jusqu'à 5 cuves de séparation à sections multiples

  • Adaptation flexible des valeurs caractéristiques des produits à des conditions variables

  • Intégration HMI simple dans des systèmes de commande du client via Modbus TCP ou OPC UA

  • Des avertissements et alarmes détaillés permettent une prise de décision rapide et donc la mise en oeuvre de mesures correctives