Tablette PC hautes performances pour la configuration des appareils
Non disponible dans votre région
EntréeAppareil photo : Appareil photo de 8 MP à l'arrière avec mise au point automatique et flash LED avec 1500 mcd Appareil photo de 2 MP à l'avant Scanner : Scanner de code-barres 1D/2D
Endress+Hauser s'engagent à soutenir à long terme tous nos produits.
Nous assurons le support et le service de nos produits pendant une période de dix ans après notification du retrait du produit (jusqu'à ce que les pièces de rechange ne soient plus disponibles).
Cependant, nous nous réservons le droit de proposer des solutions alternatives, y compris des produits de remplacement s'ils sont jugés plus appropriés.
Statut du produit
Racine du produitSMT50
NomField Xpert SMT50
Statut du produit
In phase out
Date de phase out5/2026
Date d’arrêt des commandes7/2026
Capteur de rechange jusqu'ànot applicable
Etalonnage jusqu’ànot applicable
Disponibilité des pièces de rechangenot applicable
Endress+Hauser s'engagent à soutenir à long terme tous nos produits.
Nous assurons le support et le service de nos produits pendant une période de dix ans après notification du retrait du produit (jusqu'à ce que les pièces de rechange ne soient plus disponibles).
Cependant, nous nous réservons le droit de proposer des solutions alternatives, y compris des produits de remplacement s'ils sont jugés plus appropriés.
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
A propos des tablettes pour la configuration des appareils
Les Field Xpert sont des tablettes PC universelles, haute performance, pour la configuration des appareils en zone explosible (zone Ex 1 et 2) ou non explosible. Elles permettent d'accéder facilement aux appareils de terrain Endress+Hauser et tiers. Conçues pour être utilisées avec tous les appareils de terrain à communication numérique, ces tablettes aident à configurer, réparer et analyser les appareils. Connectez-les à nos services digitaux Netilion Analytics et Netilion Library pour commencer à digitaliser votre installation.
Principe de fonctionnement : connexion aux appareils
La Field Xpert peut accéder aux appareils de terrain de différentes manières. Etablissez une connexion point à point directement sur l'appareil ou à partir de l'armoire de commande à l'aide d'une interface USB ou Bluetooth adaptée. De plus, il est possible d'accéder à une passerelle spécifique pour établir une connexion point à bus et ainsi d'accéder à plusieurs appareils via un seul point d'entrée. Pour accéder aux appareils sans fil, un point d'accès Wi-Fi est nécessaire dans le système ou il est également possible d'accéder à des appareils individuels via un hotspot sans fil.
Logiciel de configuration Field Xpert
Les Field Xpert sont des tablettes Windows ouvertes, équipées d'un logiciel permettant de configurer les appareils de terrain par communication numérique. Elles disposent d'une bibliothèque de plus de 2700 DTM - pilotes Endress+Hauser et tiers pour une expérience immédiate, unique sur le marché. Outre la configuration des appareils, elles permettent les diagnostics d'appareil selon la norme NAMUR NE 107. Vous bénéficiez également d'une mise à jour mensuelle automatique et gratuite des DTM lorsqu'Endress+Hauser sort de nouveaux DTM.
Connexion aux services Netilion
Une simple connexion à nos services digitaux Netilion Analytics et Netilion Library permet une digitalisation automatique du système et la sauvegarde centralisée des rapports de configuration des appareils.
Avantages
Gagnez du temps grâce à l'expérience utilisateur moderne, simple d'utilisation et à optimisation tactile
Réduisez les coûts en utilisant un seul appareil pour les interfaces de service HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus et spécifiques à Endress+Hauser
Connexion rapide et en un clic aux appareils grâce à la détection automatique du matériel
Améliorez la conformité : créez des rapports de configuration et de vérification Heartbeat, affichez la courbe d'écho, etc.
Améliorez l'efficacité grâce à des bibliothèques de pilotes de périphérique préinstallés pour tous les protocoles industriels importants et à une mise à jour automatique pour les nouveaux pilotes Endress+Hauser
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .