Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre massique Coriolis Cubemass DCI /  8CN pour la mesure de très faibles débits de liquides et de gaz

Débitmètre massique Coriolis Cubemass DCI

Capteur compact pour les très faibles débits avec intégration système simple

8CN
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Capteur compact pour les très faibles débits avec intégration système simple.
    Mesure précise de très faibles débits de liquides et gaz.

  • Caractéristiques du capteur

    Installation peu encombrante – monotube compact. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Adapté aux skids – capteur léger.
    Diamètre nominal : DN 1 à 6. Pression de process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +200 °C (+392 °F).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Grande flexibilité dans l'intégration système – grand choix d'interfaces de communication. Mise en service rapide – appareils préconfigurés. Récupération automatique des données pour la maintenance.
    Appareil en version compacte ou séparée. Sorties flexibles. Modbus RS485.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 1 à 6 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₄")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L)
    Raccord : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, densité, température, débit volumique, débit volumique corrigé, densité de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,1 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
    Débit massique (gaz) : ±0,5 %
    Densité (liquide) : ±0,0005 g/cm3

  • Gamme de mesure

    0 à 1000 kg/h (0 à 37 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Gamme de température du produit

    –50 à +200 °C (–58 à +392 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –20 à +60 °C (–4 à +140 °F)
    Option : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4301 (304), résistant à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Fonte d'aluminium à revêtement pulvérisé

  • Indice de protection

    IP67, boîtier de type 4X. Transmetteur séparé : IP67, boîtier de type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration

  • Sorties

    4 sorties modulaires :
    0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive), impulsion déphasée
    Relais

  • Entrées

    1 entrée modulaire : état

  • Communication numérique

    HART, Modbus RS485

  • Alimentation

    DC 16 à 62 V
    AC 85 à 260 V (45 à 65 Hz)
    AC 20 à 55 V (45 à 65 Hz)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI

  • Autres agréments et certificats

    Certificat matière 3.1, étalonnage sur banc d'étalonnage accrédité (selon ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    CRN

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Capteur compact pour les très faibles débits avec intégration système simple.
    Mesure précise de très faibles débits de liquides et gaz.

  • Caractéristiques du capteur

    Installation peu encombrante – monotube compact. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Adapté aux skids – capteur léger.
    Diamètre nominal : DN 1 à 6. Pression de process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +200 °C (+392 °F).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Grande flexibilité dans l'intégration système – grand choix d'interfaces de communication. Mise en service rapide – appareils préconfigurés. Récupération automatique des données pour la maintenance.
    Appareil en version compacte ou séparée. Sorties flexibles. Modbus RS485.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 1 à 6 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₄")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L)
    Raccord : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, densité, température, débit volumique, débit volumique corrigé, densité de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,1 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
    Débit massique (gaz) : ±0,5 %
    Densité (liquide) : ±0,0005 g/cm3

  • Gamme de mesure

    0 à 1000 kg/h (0 à 37 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Gamme de température du produit

    –50 à +200 °C (–58 à +392 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –20 à +60 °C (–4 à +140 °F)
    Option : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4301 (304), résistant à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Fonte d'aluminium à revêtement pulvérisé

  • Indice de protection

    IP67, boîtier de type 4X. Transmetteur séparé : IP67, boîtier de type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration

  • Sorties

    4 sorties modulaires :
    0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive), impulsion déphasée
    Relais

  • Entrées

    1 entrée modulaire : état

  • Communication numérique

    HART, Modbus RS485

  • Alimentation

    DC 16 à 62 V
    AC 85 à 260 V (45 à 65 Hz)
    AC 20 à 55 V (45 à 65 Hz)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI

  • Autres agréments et certificats

    Certificat matière 3.1, étalonnage sur banc d'étalonnage accrédité (selon ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    CRN