Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre Coriolis Dosimass / 8BE pour le remplissage et la mise en bouteilles

Dosimass
Débitmètre Coriolis

Le capteur compact avec transmetteur ultracompact

8BE
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Capteur et transmetteur ultracompacts.
    Mesure de liquides avec les propriétés les plus diverses pour la commande continue de process et les applications de batching.

  • Caractéristiques du capteur

    Grande sécurité du process – précision de mesure élevée pour différents fluides, avec un temps de remplissage minimum. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie.
    Diamètre nominal : DN 8 à 25 (³⁄₈ à 1"). Différents raccords process hygiéniques, conformes 3A. Capteur compatible NEP, SEP.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Câblage étanche et rapide - connecteur enfichable. Mise en service rapide – appareils préconfigurés. Restauration automatique des données pour la maintenance.
    Boîtier de transmetteur ultracompact robuste. Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien, Modbus RS485. Excellent transmetteur, facilement nettoyable.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 8 à 25 (³⁄₈ à 1")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L)
    Raccord : 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, densité, température, débit volumique

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,15 %
    Densité (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 18 000 kg/h (0 à 660 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 40

  • Gamme de température du produit

    –40 à +125 °C (–40 à +257 °F)
    150 °C autorisé pendant 1 h

  • Gamme de température ambiante

    –20 à +60 °C (–4 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4301 (304), résistant à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    1.4308 (304)

  • Indice de protection

    IP67, boîtier de type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Pas de configuration locale
    Configuration possible via outils de configuration

  • Sorties

    Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)

  • Entrées

    Aucun

  • Communication numérique

    Modbus RS485

  • Alimentation

    DC 20 à 30 V

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Autres agréments et certificats

    Certificat matière 3.1, étalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR
    3-A

  • Sécurité du produit

    CE