Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre Coriolis Dosimass / 8BE pour le remplissage et la mise en bouteilles

Dosimass
Débitmètre Coriolis

Le capteur compact avec transmetteur ultracompact

8BE
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Ce produit n'est pas disponible pour ce marché

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,15 %
    Densité (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 18 000 kg/h (0 à 660 lb/min)

  • Gamme de température du produit

    –40 à +125 °C (–40 à +257 °F)
    150 °C autorisé pendant 1 h

  • Pression de process max.

    PN 40

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L)
    Raccord : 1.4404 (316/316L)

Domaine d'application

Le Dosimass est spécialement conçu pour le remplissage et la mise en bouteilles. Il permet de mesurer directement le volume ainsi que le débit massique avec compensation en température et en masse volumique afin d'assurer une reproductibilité maximale. Conçu pour les applications pour lesquelles l'espace est une priorité, le Dosimass est le choix idéal pour les intégrateurs, les fabricants de skids et les équipementiers.

  • Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique

  • Mesure de liquides avec les propriétés les plus diverses pour la commande continue de process et les applications de batching.

Caractéristiques de l'appareil

  • Diamètre nominal : DN 8 à 25 (3/8 à 1")

  • Divers raccords process hygiéniques, conformes 3A

  • Capteur compatible NEP, SEP

  • Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact

  • Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien, Modbus RS485

  • Transmetteur facilement nettoyable

Avantages

  • Sécurité de process élevée – précision de mesure élevée pour différents produits dans un temps de remplissage extrêmement court

  • Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)

  • Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie

  • Câblage étanche et rapide – connecteur enfichable

  • Mise en service rapide - appareil préconfiguré

  • Récupération automatique des données pour la maintenance

Vidéos

Xpert selection

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products