Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,15 %
Densité (liquide) : ±0,0005 g/cm³ -
Gamme de mesure
0 à 18 000 kg/h (0 à 660 lb/min)
-
Gamme de température du produit
–40 à +125 °C (–40 à +257 °F)
150 °C autorisé pendant 1 h -
Pression de process max.
PN 40
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4539 (904L)
Raccord : 1.4404 (316/316L)
Domaine d'application
Le Dosimass est spécialement conçu pour le remplissage et la mise en bouteilles. Il permet de mesurer directement le volume ainsi que le débit massique avec compensation en température et en masse volumique afin d'assurer une reproductibilité maximale. Conçu pour les applications pour lesquelles l'espace est une priorité, le Dosimass est le choix idéal pour les intégrateurs, les fabricants de skids et les équipementiers.
Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique
Mesure de liquides avec les propriétés les plus diverses pour la commande continue de process et les applications de batching.
Caractéristiques de l'appareil
Diamètre nominal : DN 8 à 25 (3/8 à 1")
Divers raccords process hygiéniques, conformes 3A
Capteur compatible NEP, SEP
Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact
Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien, Modbus RS485
Transmetteur facilement nettoyable
Avantages
Sécurité de process élevée – précision de mesure élevée pour différents produits dans un temps de remplissage extrêmement court
Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)
Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie
Câblage étanche et rapide – connecteur enfichable
Mise en service rapide - appareil préconfiguré
Récupération automatique des données pour la maintenance
Vidéos
-
Le principe de mesure du débit Coriolis
Xpert selection
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
Principe de mesure
Coriolis
-
En-tête produit
Capteur et transmetteur ultracompacts.
Mesure de liquides avec les propriétés les plus diverses pour la commande continue de process et les applications de batching. -
Caractéristiques du capteur
Grande sécurité du process – précision de mesure élevée pour différents fluides, avec un temps de remplissage minimum. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie.
Diamètre nominal : DN 8 à 25 (³⁄₈ à 1"). Différents raccords process hygiéniques, conformes 3A. Capteur compatible NEP, SEP. -
Caractéristiques du transmetteur
Câblage étanche et rapide - connecteur enfichable. Mise en service rapide – appareils préconfigurés. Restauration automatique des données pour la maintenance.
Boîtier de transmetteur ultracompact robuste. Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien, Modbus RS485. Excellent transmetteur, facilement nettoyable. -
Gamme de diamètre nominal
DN 8 à 25 (³⁄₈ à 1")
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4539 (904L)
Raccord : 1.4404 (316/316L) -
Variables mesurées
Débit massique, densité, température, débit volumique
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,15 %
Densité (liquide) : ±0,0005 g/cm³ -
Gamme de mesure
0 à 18 000 kg/h (0 à 660 lb/min)
-
Pression de process max.
PN 40
-
Gamme de température du produit
–40 à +125 °C (–40 à +257 °F)
150 °C autorisé pendant 1 h -
Gamme de température ambiante
–20 à +60 °C (–4 à +140 °F)
-
Matériau du boîtier du capteur
1.4301 (304), résistant à la corrosion
-
Matériau du boîtier du transmetteur
1.4308 (304)
-
Indice de protection
IP67, boîtier de type 4X
-
Affichage/Exploitation
Pas de configuration locale
Configuration possible via outils de configuration -
Sorties
Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)
-
Entrées
Aucun
-
Communication numérique
Modbus RS485
-
Alimentation
DC 20 à 30 V
-
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus
-
Autres agréments et certificats
Certificat matière 3.1, étalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR
3-A -
Sécurité du produit
CE
Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques
Choisissez parmi nos options suggérées
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prix par pièce
-
<%range%><%price%>
-
- Modules d'extension optionnels
Configuration personnalisée
Fréquemment achetés ensemble
Accessoires