Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre électromagnétique - Proline Promag E 100

Proline Promag E 100
Débitmètre électromagnétique

Le débitmètre économique avec un transmetteur ultracompact

5E1B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Electromagnétique

  • En-tête produit

    Le débitmètre économique avec transmetteur ultracompact.
    Parfaitement adapté aux applications de base dans l'industrie chimique et l'industrie de process.

  • Caractéristiques du capteur

    Capteur économique – la solution idéale pour les applications simples. Mesure de débit économe en énergie - pas de perte de charge due à la restriction du diamètre nominal. Sans maintenance - pas de pièces mobiles.
    Diamètre nominal : max. DN 600 (24"). Agréments Ex pour Zone 2. Revêtement en PTFE.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Installation peu encombrante – pleine fonctionnalité sur une surface réduite. Configuration sur site sans software ni hardware supplémentaires – serveur web intégré. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact. Affichage sur site disponible.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 15 à 600 (½ à 24")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Revêtement : PTFE
    Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; Tantale

  • Variables mesurées

    Débit volumique, conductivité, débit massique

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Débit volumique (option) : ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Gamme de mesure

    4 dm³/min à 9600 m³/h (1 à 44 000 gal/min)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 150, 20K

  • Gamme de température du produit

    –10 à +110 °C (+14 à +230 °F)

  • Gamme de température ambiante

    –10 à +60 °C (+14 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    DN 15 à 300 (½ à 12") : AlSi10Mg, revêtu
    DN 350 à 600 (14 à 24") : Acier au carbone avec vernis protecteur

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Revêtu AlSi10Mg

  • Indice de protection

    IP67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Pas de configuration sur site
    Configuration possible via navigateur web et outils de configuration

  • Sorties

    4‐20 mA HART (actif)
    Impulsion/fréquence/sortie tout ou rien (passif)

  • Entrées

    Aucune

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS DP, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFINET

  • Alimentation

    DC 20 à 30 V

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, EAC

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV)

  • Agréments et certificats pression

    DESP

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1