Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre électromagnétique - Dosimag

Dosimag
Débitmètre électromagnétique

Débitmètre avec design hygiénique, répétabilité maximale et un capteur ultracompact

5BH
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Ce produit n'est pas disponible pour ce marché

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    ±0,2% (1...4m/s) ±0,5% ±5% sans étalonnage

  • Gamme de mesure

    0,14 à 1,66 l/s (0.035 à 0.44 gal/s)

  • Gamme de température du produit

    -20...+130 °C
    (-4...+266 °F)

  • Pression de process max.

    PN 16

  • Matériaux en contact avec le produit

    Revêtement du tube de mesure : PFA
    Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), tantale,
    Platine

Domaine d'application

Le Dosimag est spécialement conçu pour les applications de remplissage et d'embouteillage de liquides conducteurs. Il mesure le volume directement. Conçu pour les applications pour lesquelles l'espace est une priorité, le Dosimag est le choix idéal pour les intégrateurs, les fabricants de skids et les équipementiers.

  • Le principe de mesure bidirectionnel est quasiment insensible à la pression, la masse volumique, la température et la viscosité

  • Pour les applications de dosage et de remplissage exigeantes.

Caractéristiques du produit

  • Matériaux en contact avec le produit compatibles NEP/SEP

  • Diamètre nominal : DN 4 à 25 (1/8 à 1")

  • Appareil de mesure conforme FDA

  • Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien, Modbus RS485

  • Agréments pour les transactions commerciales (MID, NTEP)

  • Transmetteur facilement nettoyable

Avantages

  • Sécurité de process élevée – précision de mesure et répétabilité élevées dans un temps de remplissage extrêmement court

  • Mesure de débit économe en énergie – pas de perte de charge, pas de restriction du diamètre nominal

  • Sans entretien – pas de pièces mobiles

  • Câblage étanche et rapide – connecteur enfichable

  • Optimisation industrielle – design ultracompact

  • Satisfait aux exigences hygiéniques – boîtier en inox

Vidéos

Xpert selection

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Prédécesseur