Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre Coriolis LNGmass / D8LB pour les applications de ravitaillement

LNGmass
Débitmètre Coriolis

Le débitmètre pour les applications de ravitaillement avec intégration système aisée

D8LB
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,15 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,15 %
    (condition de référence)

  • Gamme de mesure

    0 à 18 000 kg/h (0 à 660 lb/min)

  • Gamme de température du produit

    –196 à +125 °C (–320 à +257 °F)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L)
    Raccord : 1.4404 (316/316L)

Domaine d'application

Le LNGmass est un débitmètre Coriolis spécialement conçu pour les applications de ravitaillement, garantissant une précision et une robustesse optimales à très basses températures jusqu’à -196 °C (-321 °F). Grâce à son design, le plus compact au monde, cet appareil peut être installé à n’importe quel emplacement et en toute facilité, même dans les espaces les plus confinés. Etant donné qu'il ne dispose d'aucune pièce mobile, le LNGmass ne requiert aucun entretien.

  • Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique

  • Mesure précise pour les applications de ravitaillement de gaz cryogéniques

Caractéristiques du produit

  • Mesure de débit massique jusqu'à 18 000 kg/h (660 lb/min)

  • Température de produit jusqu'à -196 °C (-321 °F)

  • Diamètre nominal : DN 8 à 25 (3/8 à 1")

  • Boîtier de transmetteur compact et robuste

  • Modbus RS485

  • Conçu pour répondre aux besoins de l'application

Avantages

  • Excellente sécurité opérationnelle - fiable dans des conditions ambiantes extrêmes

  • Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)

  • Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie

  • Installation peu encombrante – pleine fonctionnalité sur une surface réduite

  • Mise en service rapide - appareil préconfiguré

  • Récupération automatique des données pour la maintenance

Vidéos