Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,15 %
Débit volumique (liquide) : ±0,15 %
(condition de référence) -
Gamme de mesure
0 à 18 000 kg/h (0 à 660 lb/min)
-
Gamme de température du produit
–196 à +125 °C (–320 à +257 °F)
-
Pression de process max.
PN 40, Class 300
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4539 (904L)
Raccord : 1.4404 (316/316L)
Domaine d'application
Le LNGmass est un débitmètre Coriolis spécialement conçu pour les applications de ravitaillement, garantissant une précision et une robustesse optimales à très basses températures jusqu’à -196 °C (-321 °F). Grâce à son design, le plus compact au monde, cet appareil peut être installé à n’importe quel emplacement et en toute facilité, même dans les espaces les plus confinés. Etant donné qu'il ne dispose d'aucune pièce mobile, le LNGmass ne requiert aucun entretien.
Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique
Mesure précise pour les applications de ravitaillement de gaz cryogéniques
Caractéristiques du produit
Mesure de débit massique jusqu'à 18 000 kg/h (660 lb/min)
Température de produit jusqu'à -196 °C (-321 °F)
Diamètre nominal : DN 8 à 25 (3/8 à 1")
Boîtier de transmetteur compact et robuste
Modbus RS485
Conçu pour répondre aux besoins de l'application
Avantages
Excellente sécurité opérationnelle - fiable dans des conditions ambiantes extrêmes
Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)
Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie
Installation peu encombrante – pleine fonctionnalité sur une surface réduite
Mise en service rapide - appareil préconfiguré
Récupération automatique des données pour la maintenance
Vidéos
-
Le principe de mesure du débit Coriolis
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
Principe de mesure
Coriolis
-
En-tête produit
Le débitmètre pour application de ravitaillement en carburant avec intégration système aisée. Mesure précise pour les applications de ravitaillement de fluides cryogéniques.
-
Caractéristiques du capteur
Excellente sécurité de fonctionnement – fiables dans des conditions ambiantes extrêmes. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Mesure de débit massique jusqu'à 18 000 kg/h (660 lb/min). Température du produit jusqu'à –196 °C (–321 °F).
-
Caractéristiques du transmetteur
Transmetteur compact – pleine fonctionnalité sur une surface réduite. Mise en service rapide – appareils préconfigurés. Récupération automatique des données pour la maintenance. Boîtier de transmetteur robuste et compact. Modbus RS485.
-
Gamme de diamètre nominal
DN 8 à 25 (⅜ à 1")
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4539 (904L)
Raccord : 1.4404 (316/316L) -
Variables mesurées
Débit massique, densité, température, débit volumique, débit volumique corrigé
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,15 %
Débit volumique (liquide) : ±0,15 %
(condition de référence) -
Gamme de mesure
0 à 18 000 kg/h (0 à 660 lb/min)
-
Pression de process max.
PN 40, Class 300
-
Gamme de température du produit
–196 à +125 °C (–320 à +257 °F)
-
Gamme de température ambiante
–40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
-
Matériau du boîtier du capteur
1.4301 (304), résistant à la corrosion
-
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg revêtu
-
Indice de protection
IP66/67, boîtier de type 4X
-
Affichage/Exploitation
Pas de configuration sur site
Configuration possible via outils de configuration -
Sorties
Aucune
-
Entrées
Aucune
-
Communication numérique
Modbus RS485
-
Alimentation
DC 20 à 30 V
-
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, EAC
-
Autres agréments et certificats
Certificat matière 3.1,étalonnage sur banc d'étalonnage accrédité (selon ISO/IEC 17025)
CRN -
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
-
Certificats matière
Certificat matière 3.1
Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques
Choisissez parmi nos options suggérées
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prix par pièce
-
<%range%><%price%>
-
- Modules d'extension optionnels
Configuration personnalisée
Fréquemment achetés ensemble
Produits associés