Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre Coriolis LNGmass / D8LB pour les applications de ravitaillement

LNGmass
Débitmètre Coriolis

Le débitmètre pour les applications de ravitaillement avec intégration système aisée

D8LB
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Le débitmètre pour application de ravitaillement en carburant avec intégration système aisée. Mesure précise pour les applications de ravitaillement de fluides cryogéniques.

  • Caractéristiques du capteur

    Excellente sécurité de fonctionnement – fiables dans des conditions ambiantes extrêmes. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Mesure de débit massique jusqu'à 18 000 kg/h (660 lb/min). Température du produit jusqu'à –196 °C (–321 °F).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Transmetteur compact – pleine fonctionnalité sur une surface réduite. Mise en service rapide – appareils préconfigurés. Récupération automatique des données pour la maintenance. Boîtier de transmetteur robuste et compact. Modbus RS485.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 8 à 25 (⅜ à 1")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L)
    Raccord : 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, densité, température, débit volumique, débit volumique corrigé

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,15 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,15 %
    (condition de référence)

  • Gamme de mesure

    0 à 18 000 kg/h (0 à 660 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300

  • Gamme de température du produit

    –196 à +125 °C (–320 à +257 °F)

  • Gamme de température ambiante

    –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4301 (304), résistant à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg revêtu

  • Indice de protection

    IP66/67, boîtier de type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Pas de configuration sur site
    Configuration possible via outils de configuration

  • Sorties

    Aucune

  • Entrées

    Aucune

  • Communication numérique

    Modbus RS485

  • Alimentation

    DC 20 à 30 V

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, EAC

  • Autres agréments et certificats

    Certificat matière 3.1,étalonnage sur banc d'étalonnage accrédité (selon ISO/IEC 17025)
    CRN

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques