Débitmètres vortex
Mesure de débit vortex : Robuste et universelle pour les liquides, les gaz et la vapeur
Les débitmètres vortex sont utilisés dans de nombreuses industries pour mesurer le débit volumique des liquides, des gaz et de la vapeur. Les débitmètres vortex sont utilisés dans la chimie, la pétrochimie, le domaine de l'énergie et de la chaleur pour mesurer les fluides les plus divers : par ex. vapeur saturée, vapeur surchauffée, air comprimé, azote, gaz liquéfiés, gaz de combustion, dioxyde de carbone, eau déminéralisée, solvants, fluides caloporteurs, eau de chaudière ou condensats, etc.
You've viewed 8 of 32 products
Prowirl 200 unique
Les débitmètres vortex sont largement utilisés pour la mesure du débit massique. Avec Prowirl 200, l'utilisateur dispose d'un débitmètre vortex moderne qui mesure le débit volumique et possède aussi une sonde de température et un calculateur de débit.
Le Prowirl 200 est le premier débitmètre vortex au monde à disposer de l'option de surveillance de la qualité de vapeur et d'émission d'un message d'alarme en cas de vapeur humide. Le Prowirl 200 peut également être utilisé pour des systèmes de surveillance de débit jusqu'à SIL 2 et SIL 3 et a été évalué et certifié selon IEC 61508 par l'organisme indépendant TÜV Rheinland.
Le principe de mesure du débit vortex
Mesure de la qualité de vapeur avec Prowirl F 200 - Pour une sécurité de fonctionnement, une efficacité énergétique et économique maximales
Cette vidéo montre que le Prowirl 200 est le débitmètre vortex le plus robuste au monde, même sous des conditions de process extrêmes.
Détection de la vapeur humide - Mesure du taux de siccité de la vapeur.
Principe de mesure du débit vortex
Ce principe de mesure est basé sur l'observation d'un détachement de tourbillons après un obstacle placé dans un écoulement, par ex. un pilier de pont.
Les débitmètres vortex sont ainsi munis en leur centre d'un corps perturbateur. Sous l'effet de l'écoulement, des tourbillons se détachent derrière le corps perturbateur. La fréquence de détachement de ces tourbillons des deux côtés du corps perturbateur est directement proportionnelle à la vitesse d'écoulement moyenne.
Les tourbillons détachés engendrent localement une dépression dans le tube de mesure ; celle-ci est mesurée par un capteur capacitif et transmise sous forme d'un signal numérique linéaire à l'électronique.
Avantages
- Utilisation universelle pour la mesure de liquides, gaz et vapeurs
- Insensible aux variations de pression, masse volumique, température et viscosité
- Grande stabilité à long terme : pas de dérive du point zéro et facteur K "à vie"
- Grande dynamique de mesure de typ. 10:1 à 30:1 pour les gaz/vapeur, ou jusqu'à 40:1 pour les liquides
- Grande gamme de température : -200 à +400 °C (+450 °C sur demande)