Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Offres supplémentaires à usage unique pour les applications biopharmaceutiques

Outre le débitmètre Promass U 500, Endress+Hauser propose des outils d'analyse par spectroscopie Raman et un détecteur de mousse capacitif pour les applications à usage unique dans l'industrie biopharmaceutique

Détecteur de mousse capacitif Liquicap FTZ61
Mesure de niveau

Détection de mousse avec le Liquicap FTZ61

Associé au capteur auto-adhésif à usage unique FZZ61, le Liquicap FTZ61 offre une solution simple pour détecter tous les types de mousse dans les réservoirs non conducteurs et les sacs jetables destinés aux cultures cellulaires, sans risque de contamination. À cette fin, le capteur à usage unique est simplement collé à l'extérieur du sac jetable pendant les process de fermentation critiques, adapté à la mousse correspondante puis jeté avec le sac après utilisation.

Grâce au Liquicap FTZ61, le dosage de l'agent antimousse peut être contrôlé, ce qui empêche la formation indésirable de mousse de traverser ou de bloquer les barrières stériles. L'appareil détermine la variation de capacité en fonction de la partie active du capteur recouverte de mousse.

Le réglage à vide suffit généralement pour adapter la mesure aux conditions réelles du process : le détecteur de mousse enregistre la valeur de capacité du capteur en l'absence de mousse recouvrant le champ du capteur. Le réglage à vide peut être effectué facilement en appuyant tout simplement sur un bouton.

Découvrez plus en détail le Liquicap FZT61 dans la brochure électronique.

Analyse optique

Gamme de spectroscopie Raman à usage unique

Endress+Hauser propose également différentes configurations de systèmes Raman à usage unique, qui peuvent être intégrées de manière flexible dans des bioréacteurs et des systèmes de process de différentes tailles et marques. Chaque modèle utilise les mêmes composants optiques de haute qualité, la technologie de fenêtre à faible bruit de fond et la lentille autofocus brevetée pour assurer la compatibilité des données Raman dans toutes les configurations.

Ces systèmes Raman à usage unique sont conçus pour être utilisés pour un ou plusieurs batch avant d'être remplacés, ce qui rend superflues les opérations de nettoyage, stérilisation et validation de composants supplémentaires. Cela permet également de réduire l'utilisation de matériel, les coûts, les risques de contamination croisée et les délais de fabrication.

Découvrez plus en détail les systèmes Raman à usage unique dans la brochure électronique.

/

Vous souhaitez en savoir plus ?

Veuillez nous contacter via le formulaire ci-dessous.

Notes finale

Plus d'infos