Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure du débit pour les liquides, gaz et vapeurs

Présentation du produit et tout ce que vous devez savoir sur la mesure du débit dans les process industriels

Image illustrant la mesure du débit
106 Produits
Trier par :
Filtrer

Vous avez besoin d'aide pour sélectionner et dimensionner votre prochain appareil ?

Sélectionnez, dimensionnez et configurez facilement les produits les mieux adaptés à vos tâches de mesure et à votre application.

À propos de la mesure du débit pour les liquides, les gaz et la vapeur

Qualité constante des produits, sécurité, optimisation des process et protection de l'environnement – voici quelques-unes des raisons pour lesquelles la mesure de débit industrielle est un élément essentiel du contrôle des process. L'eau, le gaz, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Vous pouvez choisir le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process parmi les produits de notre vaste gamme. Sur cette page, nous fournissons une vue d'ensemble des principes de mesure utilisés par nos débitmètres industriels et de leurs applications. Nous montrons également comment la technologie de mesure intelligente et les capteurs multivariables ajoutent une valeur additionnelle. En s'appuyant sur des décennies d'expertise, Endress+Hauser offre l'une des gammes d'appareils de mesure de débit les plus vastes, alliant profondeur technologique et savoir-faire spécifique à l'industrie.

Avantages

  • La mesure du débit aide au contrôle des process : du point de mesure unique capable de communiquer à la solution complète pour les systèmes de commande de haut niveau - les débitmètres Endress+Hauser sont adaptés aux exigences de nos clients.
  • Au cours des dernières années, la mesure de débit combinée à un contrôle automatique des process et à des interfaces de communication modernes (bus de terrain) a permis d'ouvrir de nouveaux domaines d'application en mesure industrielle.
  • Vous pouvez choisir parmi différents principes de mesure - mesure du débit massique sur la base du principe Coriolis ou thermique, mesure du débit volumique sur la base du principe électromagnétique, vortex ou à ultrasons.
  • Notre gamme s'étend des débitmètres de base pour les applications de base aux instruments de mesure de débit multivariable et intelligents pour les applications exigeantes, de très petits appareils pour des diamètres de conduite de 1 mm à très grands appareils pour des conduites allant jusqu'à 4 mètres de diamètre, offrant ainsi des solutions pour presque toutes les applications, que ce soit dans les industries des sciences de la vie, du pétrole et du gaz, de l'eau et des eaux usées ou de l'énergie.

Pourquoi la mesure du débit est-elle importante dans les process industriels ?

Une mesure précise du débit permet aux opérateurs de contrôler plus précisément leurs process. Connaître le débit exact des fluides, c'est-à-dire des liquides, des gaz ou de la vapeur, permet aux utilisateurs de créer et maintenir des conditions de fonctionnement optimales, d'améliorer l'efficacité de l'installation et de maintenir, voire d'améliorer la qualité du produit.

La mesure du débit joue un rôle important dans le contrôle du process et l'efficacité de l'installation, mais aussi pour assurer des conditions de fonctionnement sûres, car les écarts dans le débit indiquent souvent les erreurs de process ou les défaillances matérielles. Des débits incorrects peuvent entraîner des risques pour la sécurité dans certaines industries comme la fabrication chimique, le pétrole et le gaz ou les produits pharmaceutiques. Par exemple, des fuites de fluides agressifs et potentiellement explosifs peuvent être anticipées ou même évitées avec des équipements de mesure de débit précis.

De nombreuses industries sont soumises à des réglementations strictes en matière d'environnement, de sécurité et de comptage transactionnel. La mesure du débit est utile pour la surveillance des émissions, des déchets ou de l'utilisation des ressources et permet ainsi aux exploitants d'installation de se conformer aux réglementations.

Comment est mesuré le débit - les différentes technologies de mesure du débit

Il existe plusieurs technologies de mesure du débit, chacune adaptée à différents types de fluides, conditions de process et exigences de précision. Leurs domaines d'application vont des liquides cryogéniques à la mesure du débit d'eau ou à la mesure du débit de gaz et de vapeur.

Principe de mesure Coriolis

Le principe de mesure Coriolis détermine le débit massique au moyen de la force Coriolis. À l'intérieur du débitmètre, un excitateur fait osciller un ou plusieurs tubes de mesure. Lorsque le fluide s'écoule à travers ces tubes, son inertie provoque un déphasage supplémentaire à l'oscillation. Deux capteurs détectent ce changement comme une différence de phase, qui est proportionnelle au débit massique. En savoir plus sur le principe de mesure ici.

Les capteurs Coriolis sont très polyvalents et adaptés aux liquides et aux gaz. Grâce à leur précision exceptionnelle, les débitmètres Coriolis sont parfaits pour les applications de transactions commerciales dans toutes les industries telles que les sciences de la vie, la chimie, la pétrochimie, le pétrole et le gaz et l'agroalimentaire.

Produits de mesure du débit Coriolis Endress+Hauser

La gamme de produits de mesure du débit Coriolis est très large, couvrant toutes les exigences de l'industrie. Avec Proline Promass, Endress+Hauser propose des capteurs Coriolis multivariables de la plus haute précision, parfaits pour mesurer le débit massique, la densité et la viscosité pour un grand nombre de fluides de process. Le portefeuille comprend des débitmètres ...

  • ... pour les très petits débits ainsi que pour les hauts débits.
  • ... spécialisés pour les applications hygiéniques.
  • ... pour les liquides visqueux comme le miel, le yaourt ou le bitume.
  • ... pour différents types de gaz, comme l'hydrogène ou le dioxyde de carbone.

Les capteurs sont très robustes, certains particulièrement adaptés aux fluides difficiles comme les acides corrosifs, le dioxyde de carbone liquéfié ou les fluides cryogéniques tels que le gaz naturel liquéfié (GNL). Même les applications à usage unique dans l'industrie biotechnologique peuvent être satisfaites avec des performances de mesure extrêmement élevées. Un autre domaine très important est la mesure de transactions commerciales, par exemple, les applications comme le transport du pétrole brut ou les skids de chargement/déchargement d'hydrocarbures raffinés et la livraison de lait.

Principe de mesure électromagnétique

La base du principe de mesure électromagnétique est l'induction de Faraday, qui sous-entend qu'une tension est induite dans une tige métallique qui se déplace dans un champ magnétique. Dans les débitmètres électromagnétiques (à induction magnétique), deux bobines de champ génèrent un champ magnétique artificiel. Dès que les particules chargées électriquement dans un fluide traversent ce champ, une tension électrique est induite et mesurée par des électrodes. La tension électrique est directement proportionnelle à la vitesse du fluide et donc au volume d'écoulement. En savoir plus sur le principe de mesure ici.

Les appareils de mesure du débit électromagnétiques, également appelés débitmètres électromagnétiques, sont insensibles à la pression, à la température, à la densité ou à la viscosité et peuvent ainsi être utilisés pour mesurer tous les liquides conducteurs au-dessus de 5 μS/cm avec ou sans solides entraînés. Les instruments de mesure sont adaptés à des tâches telles que la mesure et la surveillance de débits continus, le remplissage et le dosage. Les applications typiques sont la gestion de l'eau, mais aussi les applications dans l'agroalimentaire ainsi que dans les sciences de la vie, le traitement chimique et dans des environnements exigeants comme le secteur minier ou la construction de tunnels avec des boues abrasives.

Produits de mesure du débit électromagnétique Endress+Hauser

La gamme de produits Proline Promag s'utilise de manière universelle dans toutes les industries et dans les conduites d'un diamètre de 2 mm à 3 mètres. Les instruments de mesure électromagnétiques offrent une précision élevée dans les applications en eau et eaux usées, mais également dans les applications de process avec des températures élevées et un environnement hygiénique, même avec un espace de montage limité. Un instrument est conçu pour les zones éloignées sans alimentation externe. Plusieurs appareils sont adaptés au montage en aval d'obstacles dans la conduite tout en fournissant une mesure précise ou pour le comptage transactionnel. Les débitmètres électromagnétiques sont très robustes et ne contiennent ni pièces mobiles ni étranglements qui pourraient entraîner une perte de charge. De plus, ils ne nécessitent qu'un entretien minimal.

Principe de mesure vortex

Le principe de mesure vortex est basé sur le fait que des tourbillons (boulevard de Kármán) se forment dans l'écoulement lors du passage d'un fluide à un obstacle non aérodynamique (corps perturbateur), par exemple après un pilier de pont. Un corps perturbateur est situé au milieu de la conduite, à l'intérieur du capteur des débitmètres vortex. En cas d'obstruction, des tourbillons se forment lorsque le fluide atteint une certaine vitesse. La fréquence de détachement de ces tourbillons des deux côtés du corps perturbateur est directement proportionnelle à la vitesse d'écoulement moyenne et donc au débit volumique. Un capteur capacitif détecte la pression alternative des deux côtés du corps perturbateur. En savoir plus sur le principe de mesure ici.

Les capteurs vortex sont utilisables de manière universelle pour la mesure du débit de liquide, de gaz et de vapeur. Ils sont particulièrement fiables pour les applications chimiques, pétrochimiques ou de production électrique et thermique en conditions difficiles, car ils sont en grande partie insensibles aux variations de pression, de densité, de température et de viscosité. Les applications typiques comprennent la vapeur saturée ou surchauffée, les gaz industriels comme l'air comprimé, l'azote, l'hydrogène, le dioxyde de carbone, les gaz liquéfiés (cryogéniques), le dioxyde de carbone et les liquides, par exemple l'eau entièrement déminéralisée, les solvants, les fluides caloporteurs, l'eau d'alimentation de chaudière ou les condensats.

Produits de mesure du débit vortex Endress + Hauser

Les débitmètres vortex multivariables d'Endress+Hauser, les débitmètres Proline Prowirl , offrent des mesures simultanées du débit massique, du débit volumique corrigé, du débit d'énergie (p. ex. différence de chaleur), de la température et même de la pression de process. En outre, le même produit peut être utilisé dans les applications avec gaz, vapeur ou liquide. Cette gamme de produits est connue pour sa robustesse tout en fournissant des valeurs mesurées précises, même dans des conditions extrêmement difficiles. Le Prowirl 200 est le premier débitmètre vortex au monde à disposer de l'option de surveillance de la qualité de vapeur (titre vapeur) et permet ainsi un équilibrage plus précis des installations de vapeur en termes de masse et d'énergie. Les autres avantages sont la stabilité à long terme élevée grâce à l'absence de dérive du point zéro et d'un facteur K à vie, et avec un dimensionnement minutieux, il est possible d'atteindre une bonne rangeabilité.

Principe de mesure thermique

Le principe de mesure du débit thermique repose sur le transfert de chaleur par convection pour la mesure du débit massique des gaz. Lorsque le gaz traverse une surface chauffée, il enlève de la chaleur et provoque un refroidissement forcé de la surface. Un débitmètre thermique utilise cet effet pour mesurer le débit. Le capteur d'un débitmètre massique thermique se compose normalement de deux éléments de température. L'un mesure la température du gaz, tandis que l'autre peut soit chauffer lui-même, soit mesurer sa propre température. L'élément chauffé maintient une différence de température élevée constante par rapport à la température du gaz, tandis que le système électronique ajuste la puissance aux variations du débit. La puissance appliquée est une valeur de mesure du débit. En savoir plus sur le principe de mesure ici.

Les débitmètres massiques thermiques sont parfaitement adaptés à la mesure de la consommation et à la surveillance du débit de gaz industriels dans une large gamme d'applications, notamment en cas de faibles débits et de basses pressions. Ces applications comprennent, entre autres, la surveillance de l'air comprimé, la consommation de gaz naturel, la surveillance du dioxyde de carbone et de l'azote, le contrôle du débit de gaz de process, la détection des fuites et le comptage divisionnaire dans les réseaux de distribution.

Produits de mesure du débit thermique Endress + Hauser

La marque Endress+Hauser de débitmètres massiques thermiques, Proline t-mass, se distingue par sa programmation flexible d'un grand nombre de gaz individuels ou de mélanges gazeux, ses performances exceptionnelles sur une large gamme de mesure, ses fonctionnalités complètes de diagnostic, sa vérification de la fonctionnalité de l'appareil sur le terrain et sa surveillance de la stabilité du process. Les instruments t-mass ont une rangeabilité exceptionnelle, une perte de charge négligeable, une excellente sensibilité aux faibles débits et ne nécessitent aucune compensation de pression ou de température. Cela se traduit par une sécurité de process et une précision de mesure accrues, des dépenses d'exploitation réduites, une grande flexibilité des opérations et une optimisation efficace des process et de la consommation d'énergie. L'appareil multivariable peut délivrer un débit massique, un débit volumique corrigé, un débit énergétique et une température. Les débitmètres Proline t-mass sont disponibles en version en ligne et à insertion, ces dernières offrant une mesure dans de grandes conduites ou des gaines rectangulaires .

Principe de mesure par ultrasons

Le principe de mesure du débit par ultrasons repose sur le fait que la circulation à contre-courant exige plus de puissance et de temps que dans le sens du flux. Par conséquent, la méthode de mesure est appelée différence du temps de transit. Il utilise des capteurs placés dans ou sur le tube de mesure, qui transmettent et reçoivent alternativement des signaux ultrasoniques et mesurent le temps de transit du signal. Dès que le fluide contenu dans le tube entre en mouvement, ces ultrasons nécessitent des temps de parcours différents (en fonction de l'écoulement) pour atteindre le récepteur. Ce décalage est directement proportionnel au débit. En savoir plus sur le principe de mesure ici.

Les débitmètres à ultrasons peuvent être utilisés pour mesurer les liquides et les gaz indépendamment de la conductivité, de la pression ou de la viscosité. Ils sont parfaits pour la surveillance du débit, l'équilibrage du réseau et les tâches de vérification où la flexibilité et la rentabilité sont essentielles. De plus, ils sont idéaux pour les applications exigeantes dans l'industrie pétrochimique, chimique et de l'eau. Il s'agit par exemple de transactions commerciales, de détection des fuites, de réseaux de distribution d'eau, de mesures d'énergie dans les cycles de chauffage/refroidissement, de lignes de transfert pétrochimiques et de raffineries ou de l'ingénierie de process industriel.

Produits de mesure du débit par ultrasons Endress+Hauser

Les débitmètres à ultrasons des gammes Proline Prosonic Flow et FLOWSIC d'Endress + Hauser sont disponibles en tant que capteurs pour les mesures de débit en ligne et sans contact. Les débitmètres en ligne assurent une précision garantie dans les applications exigeantes de l'industrie pétrochimique, chimique et de l'eau. Les capteurs clamp-on sont la solution idéale pour une installation à court terme ou même pour des mesures permanentes, p. ex. pour une installation ultérieure sans interruption du process, pour les liquides agressifs, dangereux et toxiques, les pressions et températures de process élevées ou les conduites de très grand diamètre jusqu'à 4 mètres.

Grâce à la fonction avancée FlowDC, les longueurs d'entrée peuvent être considérablement réduites, ce qui rend possible les installations dans des espaces restreints. Les autres avantages sont la perte de charge nulle, la maintenance minimale et la longue durée de vie.

Quels sont les avantages des débitmètres multivariables ?

Les débitmètres multivariables donnent plus d'informations sur les process avec moins d'appareils. Cela permet aux opérateurs d'économiser des coûts et d'améliorer l'efficacité du process.

Les débitmètres multivariables d'Endress+Hauser mesurent simultanément plusieurs variables de process, ce qui offre des avantages significatifs pour les applications industrielles. Par exemple, les données en temps réel sur plusieurs paramètres permettent un meilleur contrôle du process et des diagnostics. Cela aide les exploitants à optimiser leurs process, du dosage exact au remplissage, à la détection des fuites et à la consommation énergétique, pour ne citer que quelques exemples d'utilisation. Un autre avantage est qu'un appareil remplace plusieurs capteurs pour chaque paramètre, ce qui réduit les dépenses d'exploitation, simplifie l'installation et réduit les coûts de maintenance.

Quels débitmètres multivariables offre Endress+Hauser ?

Les appareils de la gamme Coriolis Promass sont particulièrement connus pour leur variabilité multiple. Ces débitmètres sont conçus pour mesurer non seulement le débit, mais aussi le débit massique, la masse volumique, la température et même la viscosité. Ainsi, non seulement les débitmètres Coriolis déterminent la plus grande précision possible en ce qui concerne les informations de débit quantitatives, mais ils fournissent également des informations qualitatives précieuses sur le fluide de process. Ces informations supplémentaires sont utiles pour les transactions commerciales, la mesure de la concentration, le contrôle des process et de qualité et le calcul direct des équilibres. Les débitmètres électromagnétiques de la gamme Promag peuvent également intégrer les mesures de différents paramètres dans un seul appareil, à savoir le débit volumique, la conductivité et la température. Ceux-ci sont parfaits pour les applications en eau ou eaux usées, les utilités, la surveillance de la qualité et les applications énergétiques. Les débitmètres vortex de la gamme Prowirl offrent une mesure simultanée du débit volumique, de la température et de la pression. Ces mesures permettent une compensation précise du volume corrigé de gaz et de l'énergie, du débit massique de la vapeur, de l'énergie, de la différence de chaleur et même du titre vapeur. Nos clients obtiennent ainsi une efficacité maximale dans les utilités et pour la gestion de l'énergie.

Découvrez les produits individuels pour en savoir plus sur les paramètres qu'ils mesurent et les avantages offerts.

Quand un débitmètre devient-il intelligent ?

Un débitmètre intelligent est un débitmètre qui s'est transformé d'un appareil de mesure simple en un actif stratégique pour l'optimisation des process, la maintenance prédictive et l'intégration aisée dans des systèmes de la couche supérieure, des éléments essentiels dans un monde de plus en plus numérique. Endress+Hauser permet cette transformation grâce à des innovations telles que Heartbeat Technology, les diagnostics avancés et une grande variété d'options de connectivité sur toute la gamme de débitmètres.

Instruments intelligents avec Heartbeat Technology

Heartbeat Technology d'Endress+Hauser est la clé pour l'instrumentation intelligente. Ses fonctions de diagnostic, de vérification et de surveillance donnent des informations détaillées sur le process et l'appareil, ce qui permet d'optimiser les process et de surveiller l'état. La vérification traçable, la fiabilité des fonctionnalités de l'appareil, la conformité légale, la maintenance prédictive et les intervalles d'étalonnage étendus ne sont que quelques-uns des nombreux avantages offerts par Heartbeat Technology.

Indication de colmatage avec Proline Promag

Les exploitants d'usines de production d'eau potable font souvent face à des arrêts non planifiés dus au colmatage de leurs conduites. L'indice de colmatage breveté intégré à la technologie Heartbeat offre une surveillance permanente des colmatages pour l'analyse des tendances avec les débitmètres électromagnétiques. Ainsi, la maintenance conditionnelle, l'optimisation des cycles de nettoyage ainsi que des coûts réduits et une réduction des temps d'arrêt imprévus sont possibles. Il en résulte une disponibilité et une fiabilité accrues des installations dans les process.

HBSI – confiance accrue dans l'intégrité du capteur

La valeur HBSI pour la fonctionnalité Heartbeat Technology permet la surveillance des changements potentiels dans le champ électromagnétique des débitmètres électromagnétiques. Grâce à cette fonctionnalité, les exploitants d'installations peuvent détecter les interférences magnétiques et leur influence sur la précision de mesure des appareils Promag Proline.

FlowDC avec Proline Prosonic Flow pour des performances de mesure constantes après les raccords

La fonction FlowDC d'Endress+Hauser garantit des performances de mesure spécifiées des débitmètres à ultrasons, même en aval des raccords générant des turbulences. Cela signifie que les opérateurs disposent d'une flexibilité maximale dans les espaces limités, car les longueurs droites d'entrée peuvent être considérablement réduites et les instruments peuvent être installés en aval d'obstacles tels que des coudes ou des réducteurs de conduite.

Solutions pour une intégration parfaite, un contrôle de l'installation et un traitement des données

Solutions pour une intégration parfaite, un contrôle de l'installation et un traitement des données

L'intégration facile dans les systèmes de contrôle existants de l'installation est essentielle pour un fonctionnement et une surveillance efficaces. Endress+Hauser propose des solutions de connectivité innovantes garantissant une transmission des données fiable et une compatibilité avec une large gamme de plateformes de contrôle. Cela permet une mise en œuvre simple, un accès aux données en temps réel et une transparence accrue des process, contribuant ainsi à une prise de décision plus intelligente et à une simplification des opérations de l'installation.

La connectivité Ethernet de pointe et le Single Pair Ethernet innovant avec APL et SPE permettent une intégration efficace et facile dans des environnements API (Automate Programmable Industriel) et SNCC (Système de Contrôle-Commande). 4–20 mA et IO-Link sont des technologies éprouvées et permettent une intégration simple dans les systèmes I/O ou les gestionnaires IO-Link.

SmartBlue - Fonctionnement sans fil efficace des appareils

La configuration ou la mise en service d'un appareil est à portée de main. L'exécution de tâches de routine dans les domaines de l'ingénierie, de l'utilisation et de la maintenance avec l'appli SmartBlue n'a jamais été aussi facile et peut maintenant être réalisée sans outil spécial, simplement avec un appareil mobile.

De plus, SmartBlue définit de nouveaux niveaux de sécurité sur le terrain. Les tests indépendants du Fraunhofer-Gesellschaft ont confirmé des mécanismes de sécurité supérieurs, protégeant ainsi l'appareil d'un accès non autorisé.

Lectures des concentrations alignées dans le processus par rapport aux laboratoires avec l'échantillon et le réglage

Le contrôle de la qualité des produits est essentiel dans l'industrie agroalimentaire. Actuellement, le passage du laboratoire au terrain signifie que les utilisateurs passent de l'analyse en laboratoire à une mesure de concentration en ligne fiable et, par conséquent, au contrôle continu de la qualité à l'aide de débitmètres Coriolis. L'appli Sample and Adjust d'Endress+Hauser permet aux utilisateurs d'aligner les valeurs de mesures de la concentration de l'appareil avec des valeurs de référence de laboratoire validées obtenues par un prélèvement manuel et une analyse de laboratoire. L'appli fournit un guide pas à pas simple et intuitif, du prélèvement à l'ajustage des valeurs de concentration Promass.

Écosystème IIoT Netilion

Netilion est un écosystème IIoT basé sur le cloud, compatible avec diverses marques d'équipements. Les données de l'installation physique sont mises à disposition sous forme numérique et fournissent ainsi des informations exploitables aux utilisateurs. Netilion permet la numérisation et l'optimisation des process industriels de n'importe où et à tout moment. La plate-forme répond aux normes reconnues internationalement en matière de sécurité des plateformes cloud. Elle offre plusieurs services sur mesure tels que Netilion Value, Netilion Analytics ou Netilion Inventory.

Foire aux questions sur la mesure du débit

Mesure du débit à usage unique dans l'industrie biotechnologique avec Proline Promass U 500

Haute précision et nouvelles possibilités grâce à la technologie de mesure Coriolis multivariable et à la conformité complète aux normes industrielles

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Proline dans les industries (eBook) - uniquement en anglais
Produits innovants pour votre industrie
download icon Télécharger
document icon
Mesure de débit de liquides, gaz et vapeurs
Produits et prestations de service pour la mesure de débit de liquides, gaz et vapeurs
download icon Télécharger