Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Terminalvision NXS85

Gestion des terminaux pétroliers
Terminalvision NXS85

Logiciel pour la gestion des terminaux pétroliers et la surveillance du chargement

NXS85
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application
  • Principe de mesure

    Solutions de gestion des stocks

  • Tâche d'application

    Acquisition de données
    Gestion des données
    Surveillance et visualisation des process

  • Domaine d'application

    Terminalvision est un pack logiciel pour la gestion des terminaux pétroliers et la surveillance du chargement, conçu pour répondre aux exigences des dépôts et terminaux pétroliers. En servant d'interface avec la plupart des appareils utilisés pour le contrôle d'accès, les batch controllers, les calculateurs de débit et les bascules de pesage, Terminalvision garantit une procédure de chargement et de déchargement sûre et contrôlée. Il permet également la commande et la vue d'ensemble du site, permettant aux opérateurs d'accéder à des détails sur tous les portiques, bras de chargement, véhicules, entraînements et produits utilisés sur le site.

  • Système d'exploitation

    Station unique et logiciel client :
    Windows 7 (32 ou 64 bit)
    Windows Server 2008 R2
    Server Software :
    Windows Server 2012 et 2012 R2

  • Marques déposées

    Microsoft, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2003