Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Détection de niveau par flotteur

Détection de niveau sur liquides

Détection de niveau par flotteur
0 Produits
Trier par :
Filtrer

Détection de niveau par flotteur

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos de la détection de niveau par flotteur

Le flotteur FTS20 est une solution simple et économique pour la détection de niveau dans des fluides appropriés. Il est utilisé dans des cuves et des réservoirs comme protection contre la marche à vide des pompes ou comme alarme de niveau dans les bassins ouverts, par ex. dans les stations d'épuration. Le flotteur offre deux options de sortie, un signal de commutation NAMUR ou un contact inverseur. Venez découvrir notre flotteur Liquifloat pour les applications de détection de niveau en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Détection par flotteur : Principe de mesure

Le mouvement de bascule lorsque le flotteur flotte à la surface du liquide est détecté par un commutateur intégré et déclenche la commutation.

Avantages

  • Détection de niveau fiable et économique dans les liquides
  • Raccordements électriques selon NAMUR pour les zones explosibles (zone 1) ou par contact-inverseur (AC/DC) pour l'application universelle standard