Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Liquicap FTI52 - Détection de niveau capacitive

Détection de niveau
capacitive
Liquicap FTI52

Sonde de niveau capacitive pour liquides fortement visqueux et ayant tendance à colmater - pour de grandes gammes de mesure

FTI52
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Température de process

    -80 °C ... +200 °C
    (-112 °F ... +392 °F)

  • Pression process / Limite surpress. max.

    Vide ... 100 bar
    (vide ... 1450 psi)

Domaine d'application

Le Liquicap FTI52 est une sonde à câble pour la détection de niveau dans les liquides fortement visqueux et ayant tendance à colmater. Egalement utilisé pour la détection d'interface et de mousse de liquides conducteurs. Grâce à sa compensation active de colmatage, le FTI52 offre une fiabilité maximale et est adapté à un grand nombre d'applications grâce à ces certificats internationaux. Les parties en contact avec le process sont en matériaux résistants à la corrosion et listés FDA - cela garantit un standard de sécurité élevé.

Pour les liquides ayant tendance à colmater. Détection d'interface de différents liquides. Régulation entre deux points (commande de pompe) avec un seul raccord process. Détection de mousse de liquides conducteurs.

  • Raccords process : brides, raccords filetés, raccords hygiéniques spéciaux

  • Température : -80 à +200 °C (-112 à +392 °F)

  • Pression : Vide à +100 bar (vide à +1,450 psi)

  • Longueur de sonde : 12 m (39 ft)

  • Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, certificats hygiéniques, agrément marine

Avantages

  • Réduction des coûts grâce à une mise en service simple et rapide car l'étalonnage se fait sur simple pression d'un bouton

  • Mesure fiable et sûre grâce à la compensation active de colmatage

  • Utilisation universelle grâce à un grand nombre de certificats et agréments

  • Temps de réaction court

  • Les parties en contact avec le process sont en matériaux résistants à la corrosion et listés FDA

  • Protection contre les surtensions à deux étages

  • Etalonnage inutile après le remplacement de l'électronique

Vidéos

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable