Le Liquicap FMI51 est une sonde à tige entièrement isolée fiable pour la surveillance continue du niveau dans les liquides, notamment dans les liquides colmatants et les températures extrêmement élevées. La mesure est indépendante du coefficient diélectrique (CD). Combiné à la Fieldgate FXA320 (interrogation à distance de la valeur mesurée via Internet), le Liquicap est une solution idéale pour la gestion de stocks.
L'appareil est indépendant du coefficient diélectrique (CD) à partir d'une conductivité de 100 μS/cm et permet de mesurer différents liquides sans devoir effectuer un réétalonnage.
Raccords process : brides et raccords filetés
Pression de process : Vide à +100 bar (vide à +1,450 psi)
Gamme de mesure : 0,1 à 4,0 m (0.3 à 13 ft)
Température : -80 à +200 °C (-112 à +392 °F)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, certificats hygiéniques, agréments marine
Avantages
Utilisation également dans des systèmes de sécurité avec exigences jusqu'à SIL2 selon IEC 61508
Utilisation universelle grâce à un grand nombre de certificats et agréments
Etalonnage inutile (préconfiguration en usine) Etalonnage inutile pour les produits avec une conductivité à partir de 100 μS/cm
Les parties en contact avec le process sont en matériaux anticorrosion et listés FDA
Configuration sur site par menus déroulants via un affichage en texte clair (en option)
Protolaunch utilise des débitmètres et des capteurs de niveau Endress+Hauser dans un centre d'essais de propulsion de fusées, à Buckinghamshire, pour démontrer la performance des systèmes et composants de propulsion.
Messer produit de l'hydrogène avec un vaporeformeur. L'installation dispose d'un grand nombre de capteurs de protection et de sécurité où les valeurs de pression jouent un rôle important.
Sonde à tige entièrement isolée, pour conditions de process standard et extrêmes (température, pression, colmatage)
Mesure dʹinterface
Interfaces liquide / liquide également avec couches d'émulsion
Spécificités
Longueur inactive Etalonnage en usine Temps de réaction court lors du changement de valeur
Alimentation / Communication
12-36 V DC HART PFM
Précision
Répétabilité 0,1%
Erreur de linéarité pour liquides conducteurs
< 0,5%
Température ambiante
-50 °C...+70 °C -58 °F...+158 °F
Température de process
-80 °C...200 °C -112 °F...392 °F
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 100 bar (vide ... 1450 psi)
Pièces en contact avec le produit
Matériau d'isolation : PTFE,PFA 316L
Raccord process
G1/2, G 3/4, G 1, G1 1/2 /NPT 1/2, NPT 3/4, NPT 1", NPT1 1/2 Brides à partir de DN25.../ASME 1".../JIS...
Raccord process hygiénique
Tri-Clamp ISO02852 plaqué, sans interstice Raccord laitier Joint affleurant
Longueur de sonde
Longueur totale : 6 m (20ft) Longueur inactive : max. 2 m (7ft)
Distance de mesure max.
0,1 m ... 4,0 m (0.3 ft ... 13 ft)
Communication
4...20 mA HART PFM
Certificats / Agréments
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC
Agréments de sécurité
Sécurité antidébordement WHG SIL
Agréments de conception
EN 10204-3.1 NACE MR0175
Agréments hygiéniques
3A, EHEDG
Agrément Marine
GL/ ABS/ DNV
Options
Boîtier séparé Joint de sonde étanche aux gaz
Limites de lʹapplication
Dégagement insuffisant par rapport au plafond Produits non conducteurs changeants, conductivité < 100 μS/cm Tenir compte de la réduction de pression et de température
Indicateur de processus Ex ia alimenté en boucle, en tant qu'appareil de terrain ou de panneau de contrôle, pour des signaux de 4 à 20 mA ou pour le protocole HART
Parafoudre pour une installation dans l'appareil de terrain pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication, en option avec agrément SIL et Ex
Indicateur de processus Ex ia alimenté en boucle, en tant qu'appareil de terrain ou de panneau de contrôle, pour des signaux de 4 à 20 mA ou pour le protocole HART
Parafoudre pour une installation dans l'appareil de terrain pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication, en option avec agrément SIL et Ex
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .